UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/MT
-
Aktivmodul
1083697
16-kanalig relämodul (1 slutare) till Honeywell C300 utgångsmoduler. Modulen styrs på styrsidan via D-SUB 37-polig eller FLK 50-polig. På fältsidan finns en skruvanslutning med knivfrånskiljning.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 300 V |
| Märkstötspänning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 300 V |
| Märkstötspänning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passande I/O-kort | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,85 ... 1,1 |
| Ingångsspänningsområde | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk ingångsström vid UN | 9 mA |
| Typisk tillslagstid | 5 ms |
| Typisk utlösningstid | 7 ms |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Statusindikering/kanal | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 12 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 4 A |
| Minimal kopplingsström | 10 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 96 W (vid 24 V DC) |
| 20 W (vid 48 V DC) | |
| 18 W (vid 60 V DC) | |
| 23 W (vid 110 VDC) | |
| 37 W (vid 220 VDC) | |
| 1000 VA (vid 250 V AC) | |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrsystemssida | |
| Anslutningstyp | Flatkabelkontakt, enligt IEC 60603-13 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Statusindikering finns | ja |
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 128 mm |
| Djup | 65,5 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -15 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -15 °C ... 50 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Normer/föreskrifter | EN 61010-2-201 |
| Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Normer/föreskrifter | EN 61010-2-201 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Intilliggande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra. |
| Driftanvisning | Vid användning av SELV-/PELV-spänning (≤ 30 V AC eller 60 V DC) behövs inget ytterligare beröringsskydd. |
| Driftanvisning | Utgångarna är inte lämpliga för omkoppling av olika ledare utomhus. |
| Driftanvisning | På utgångssidan måste minst en funktionsisolering användas mot intilliggande moduler (i DIN-skenans riktning). Om tillämpningen ställer högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t.ex. isoleringsplattor). |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1083697 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218H |
| Produktnyckel | DK218H |
| GTIN | 4055626819198 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 590 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 590 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d4616223-bb29-4111-86dd-db76c9345d97 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge