UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L C - Aktivmodul
2906196

VARIOFACE-Modul med 16 kanaler för användning med Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, montering på vänster sida, 3 A, 120 V, skyddslackering

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

UM-PRO-kapsling
DIN-skenemontage, med jordningsdon
Jackbar 3 A-säkring per kanal
Konformt lackerat kretskort
Kanalvis konfiguration för slut- och öppningskontakter
Avsedd för montering på vänster skåpsida
LED-indikering av genombrända säkringar