UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Aktivmodul
2905752
16-kanalig digital-inmatningsmodul med fjäderkraftanslutning och 25-polig D-SUB-miniatyrhonkontaktdon samt 25-polig D-SUB-miniatyrstiftkontaktdon, jackbar reläsockel för bestyckning av optokopplare 60 V DC eller 24 V DC optokopplare, modulbredd: 365 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör