UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktivmodul
2311030
Relämodul, med 8 miniatyrrelän, en växelriktare vardera, jackade, för 24 V DC (inkl. relä)
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Produkttyp | Relämodul |
| Med bestyckning | ja |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 260 V |
| Märkstötspänning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Märkisolationsspänning | 260 V |
| Märkstötspänning | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typisk ingångsström vid UN | 200 mA (200 mA strömförsörjning / ≤20 mA ingångsström per signal) |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | Enkelkontakt, 1 växlande |
| Kopplingsström maximal | 150 V AC/DC (Omkopplingsspänning maximalt 230 V AC: Den maximala omkopplingsspänningen på 230 V godkänns enbart vid användning av samma säkringskrets! Utgångarna är inte lämpliga för omkoppling av olika ledare utomhus.) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 4 A |
| Styrnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 12 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Bredd | 61 mm |
| Höjd | 126 mm |
| Djup | 146 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Luft- och krypsträckor ingång/utgång | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- och krypsträckor utgång/utgång | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2311030 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2A91 |
| Produktnyckel | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 505,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 505 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge