Våra perfekta team: Produktkombinationer med mervärde Testa våra Perfekta Team-produkter nu och upplev effektivitet, tillförlitlighet och innovation i ditt dagliga arbete. Prova själv med ett kostnadsfritt produktprov. Din väg till överlägsen systemtillgänglighet börjar här!

Neonfärgat oändlighetstecken
QUINT POWER-strömförsörjning och överspänningsskydd PLT-SEC på DIN-skena

QUINT POWER-strömförsörjning och överspänningsskydd PLT-SEC

Optimalt harmoniserade – dubbelt så lång livslängd för strömförsörjningen Det perfekta teamet: QUINT POWER-strömförsörjning och överspänningsskydd PLT-SEC

Den optimalt harmoniserade kombinationen av det enfasiga överspänningsskyddet PLUGTRAB PLT-SEC och strömförsörjningarna QUINT POWER garanterar ett maximalt skydd av din anläggning även vid extrema omgivningsförhållanden.

Fördelar

  • Upp till tio gånger bättre skydd för strömförsörjningen mot överspänningar
  • Den förväntade livslängden för strömförsörjningen fördubblas
  • God planeringssäkerhet tack vare utökad garanti
QUINT POWER-strömförsörjning och säkringssystemet CAPAROC på DIN-skena

QUINT POWER-strömförsörjning och säkringssystemet CAPAROC

Ett gränssnitt – fullständig datatransparens för ett tillförlitligt 24 V-system Det perfekta teamet: QUINT POWER-strömförsörjning och säkringssystemet CAPAROC

Kombinera QUINT POWER-strömförsörjningen med säkringssystemet CAPAROC och utnyttja fördelarna med systemintegration. Ett centralt gränssnitt för QUINT POWER och CAPAROC används för att enkelt och kostnadseffektivt integrera strömförsörjningen i säkringssystemets nätverksprotokoll:

  • PROFINET-gränssnittet möjliggör fullständig transparens och åtkomst till hela systemet.
  • Via en webbserver går det att komma åt systemlösningens drifttillstånd, felmeddelanden och inställningsdetaljer var du än befinner dig.

Fördelar

  • Överföring av alla relevanta driftsdata till styrsystemet via skyddssystemet via fältbuss
  • Enkel integration i styrsystemet tack vare förtillverkade funktionsblock
  • Full insyn i driftsdata från ingång till enskilda säkringsskydd
  • Stilleståndstiderna reduceras till ett minimum

Försörjningslösningen erbjuder fullständig datakonsistens från primärsidan till de säkrade lastkretsarna.

TRIO POWER-strömförsörjning med integrerad säkring

TRIO POWER-strömförsörjning med integrerad säkring

Försörjning och skydd i en och samma enhet – för intelligent lasthantering Det perfekta teamet: TRIO POWER-strömförsörjning med integrerad säkring

TRIO POWER-strömförsörjningen kombinerar funktionen för strömförsörjning och apparatskydd i en platsbesparande kapsling.

Fördelar

  • Försörjning och skydd i en och samma enhet genom ett integrerat flerkanaligt apparatskydd
  • Låga installationskostnader tack vare 70 % mindre kabeldragning och monteringsarbete
  • Enkel idrifttagning manuellt eller med parametrering via IO-Link
  • Hög tillgänglighet genom prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning
  • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och uppradbara enheter
Produktprov
Testa själv

Skapa ditt Perfekta Team för din applikation för att säkerställa ständig systemtillgänglighet med förlängd livslängd. Testa våra lösningar själv med en prokudtprov.

Gratis prov
Produktprov
QUINT DC UPS och batterimodul på DIN-skena

QUINT DC UPS och batterimodul

Intelligent batterihantering – minimalt arbete, maximal livslängd Det perfekta teamet: QUINT DC UPS och batterimodul

Den intelligenta QUINT DC UPS:en med IQ Technology övervakar och optimerar batterimodulen, reducerar underhållet och ökar anläggningarnas tillgänglighet. De optimalt anpassade laddningsegenskaperna maximerar dessutom livslängden för den automatiskt detekterade batterimodulen.

Med det integrerade Ethernet-gränssnittet kan UPS:en enkelt integreras i etablerade industrinätverk.

Fördelar

  • Utvärdering av State of Health (SOH) och State of Charge (SOC) med hjälp av det intelligenta batteriövervakningssystemet (BMS)
  • Automatisk identifiering av batterikapaciteterna och teknologierna (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Övervakning av utgångsström och -spänning samt manuell till- och frånkoppling av anläggningen
  • SFB Technology löser ut automatsäkringar selektivt och parallellt anslutna laster fortsätter att vara i drift
EMpro-energimätare och Rogowski-spole

EMpro-energimätare och Rogowski-spole

Plug-and-Play-energiövervakning – lösningen för det befintliga systemet Det perfekta teamet: EMpro-energimätare och Rogowski-spole

Kombinationen av en multifunktionell EMpro-energimätare och Rogowski-spolen kan eftermonteras i alla vanliga applikationer med bara några få handgrepp. Den registrerade energidatan kan enkelt integreras i överordnade system.

Fördelar

  • Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
  • Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid genom direktanslutning av vanliga Rogowski-spolar
  • Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
  • Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster
E-paper
Allt för en hög anläggningstillgänglighet

I vårt e-paper hittar du alla produkter och lösningar som rör försörjning, skydd och mätning.

Öppna broschyr
Olika produkter för försörjning och skydd