Robusta, kraftfulla CCS- och AC-laddintag

för elektriska entreprenadmaskiner och entreprenadfordon
Elgrävmaskin laddas via CCS-gränssnitt

Utsläppsfria byggarbetsplatser efterfrågas allt oftare av städer och lokala myndigheter. Batteridrivna entreprenadmaskiner och entreprenadfordon ger den möjligheten. Användningen av elfordon ökar även inom gruvdrift och tunnelbyggnad. För att ladda dessa elfordon och elektriska entreprenadmaskiner erbjuder vi som laddgränssnitt för fordon robusta och hållbara CCS-laddintag för snabbladdning med upp till 700 kW och AC-laddintag för nattladdning med upp till 22 kW.

Portfölj fordonsintag CHARX connect universal

Fördelar för entreprenadmaskiner och entreprenadfordon

  • Bred portfölj: GB/T-, AC- och CCS- och i framtiden även NACS-fordonsintag. Som tillval med förmonterade kablar eller lämplig fordonsladdstyrning (EVCC).
  • Ultrasnabb HPC-laddning med temporärt upp till 700 kW (700 A/1000 V) tack vare DC-ledarareor på upp till 120 mm²
  • Skyddas mot överhettning tack vare exakt temperaturmätning vid DC-kraftkontakterna med Pt 1000-givare
  • Skyddas mot inträngande vatten, damm och smuts tack vare en hög kapslingsklass på IP6K7 och IP6K5, vid fronten dessutom IP6K6K och IP6K9K
  • IATF 16949-certifierad fordonskvalitet – överensstämmer med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 och SAE J1772
Elgrävmaskin med CCS-laddintag på byggarbetsplats

Vatten-, damm- och smutståligt Säkert skydd tack vare hög IP-kapslingsklass

Laddintaget har fullt IP6K7- och IP6K5-skydd, testat i enlighet med ISO 20653. Tack vare den höga IP-skyddsklassen är våra CHARX connect universal-fordonsintag perfekt skyddade mot inträngande damm, vatten och smuts, även i en utmanande miljö som t.ex. en byggarbetsplats.

Laddintagets insticksområde har också kapslingsklasserna IP6K6K och IP6K9K. Detta innebär att entreprenadmaskinen eller nyttofordonet kan rengöras med högtrycks- eller ångstråle t.o.m. då laddlocket är öppet.

Elfordon för byggarbetsplatser med AC-laddintag

Laddning över natten Batterivänlig laddning med AC-laddintag

För batterivänlig långsam nattladdning av ett entreprenadfordon eller en entreprenadmaskin erbjuder vi AC-fordonsintag av typ 1, typ 2 och GB/T samt i framtiden även NACS i effektklasserna 32 A eller 80 A.
Ladda ner all detaljerad information om produkten samt CAD- och tekniska data via följande länkar:

Dynapac asfaltläggare med CCS-laddintag CHARX connect universal under laddning

Snabbladdning under lunchrasten Snabbladdning med HPC-kompatibla CCS-laddintag

Vi erbjuder laddintag för fordon med CCS (Combined Charging System) för laddning av nyttofordon och entreprenadmaskiner under lunchrasten på en byggarbetsplats, i tunnlar eller gruvor. Dessa har DC-kabelareor på 30, 70, 95 eller 120 mm² och möjliggör snabbladdning på fordonssidan i Boost Mode från 250, 500 och 700 kW (700 A/1000 V) samt en kontinuerlig laddström på 125 A, 200 A, 250 A och 375 A. CCS-intag med olika kabellängder finns tillgängliga i vårt sortiment. Fler längder finns på förfrågan.

Tack vare Pt 1000-givarna på båda DC-kraftkontakterna garanteras en effektiv temperaturmätning, vilket på ett tillförlitligt sätt förhindrar överhettning.

Du kan ladda ner ytterligare tekniska data och CAD via följande länkar:

Kundanpassade CCS-laddintag CHARX connect universal

Kundanpassade CCS-laddintag Den installationsfärdiga lösningen för elfordon

För första gången erbjuder vi CCS-laddintagen CHARX connect universal typ 2 med en förmonterad kabelsats. De installationsfärdiga laddintagen med standardkontakter beställs från en enda källa, vilket minskar inköps- och installationstiderna samt de totala kostnaderna.

  • Tidsbesparing och lägre kostnader tack vare installationsfärdig lösning
  • Laddningseffekt, anslutningsledning och ställdonets spänning skräddarsys efter dina krav
  • High Power Charging med upp till 700 kW i Boost Mode
  • Säker tack vare exakt temperaturmätning och högt IP-skydd
  • Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949
CCS-laddintag med kabelutgång på sidan

CCS-laddintag med kabelutgång på sidan För platsbesparande och bekväm montering

CCS-laddintagen av typ 2 CHARX connect universal finns nu även med kabelanslutning i 90°. På så sätt sparar du värdefullt installationsutrymme i fordonet. Kunder som byter till 90°-intag behöver tack vare identiska geometrier inte göra några ändringar i karossens utskärning.

  • Mer än 50 % platsbesparing vad gäller installationsdjupet jämfört med våra CCS-laddintag med rakt kabeluttag
  • Bekvämare och tydligare kabeldragning
  • Undviker temperatur-hotspots tack vare större böjningsradie
  • Enkel omställning tack vare identiska påskruvningsgeometrier på alla CCS-laddintag
  • IP6K6K/IP6K9K-skydd på framsidan tål rengöring med högtryckstvätt och ångstråle

Tillgängliga från och med Q1 2026

Skyddslock för CCS-laddintag

Skyddslock för CCS-laddintag Optimalt skydd för extrema förhållanden

Skyddslocken säkerställer IPX5-skydd på kontaktytan på våra CCS-laddintag CHARX connect universal. Därmed är dina eldrivna nyttofordon perfekt utrustade för krävande miljöförhållanden. En avbrytningsknapp och statusindikering med LED kan läggas till som tillval.

  • Tillförlitligt skydd av alla signal- och kraftkontakter mot vattenstrålar i enlighet med IPX5
  • Smart manövrering: Vid öppning av DC-locket öppnas AC-locket automatiskt
  • Extrautrustning: knapp för avbrytande av laddning och laddningsstatusindikering med RGB-LED som kan styras fritt
  • Enkel design-in tack vare identiska påskruvningsgeometrier för CCS typ 1 och CCS typ 2
  • Kompatibla med vår laddstyrning CHARX control vehicle

Tillgängliga från och med Q1 2026

Fordonsladdstyrning och fordonsintag i fordonsarkitektur

Fordonsladdstyrning för CCS-laddning EVCC för elfordon av alla slag

CHARX control vehicle möjliggör DC-snabbladdning via CCS-laddintag. Controllern hanterar högnivåkommunikation (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellan laddstationen och elfordonet och styr CCS-laddintaget samt LED-statusindikeringen, laddningsavbrytningsknappen och HV-kontaktorerna.

  • Universellt användbara för alla elfordon med CCS-laddintag
  • Snabb installation tack vare förparametrering för våra CCS-laddintag
  • Vehicle-to-Grid-kompatibla för dubbelriktad laddning enligt ISO 15118-20
  • Uppfyller höga säkerhetsstandarder från fordonssektorn
  • Omedelbart redo för drift tack vare kort starttid för operativsystemet
Laddstyrning för fordon CHARX control vehicle

Huvuddragen i laddstyrningen av fordon En överblick över EVCC:s omfattande funktioner och egenskaper

  • DC-laddningskommunikation från PLC till CAN i enlighet med DIN 70121 och ISO 15118
  • AC-laddningskommunikation i samband med VCU-styrd OBC
  • Aktivering av följande komponenter:
    • Laddintag (CP, PP, PE, låsställdon, temperatursensorer)
    • LED-statusindikering
    • Knapp för att avbryta laddningen
    • 2 högspänningskontaktorer
  • Styrsystem för ett externt spännings- och strömgivarkort (Isabellenhütte IVT-S-givare)
  • Kompatibel med CCS (GB/T är under förberedelse)
  • E1-godkännande för vägfordon
  • Förkonditionering av bussar enligt VDV 261
  • Kompatibel med takmonterade strömavtagare (Schunk Smart Charging), i framtiden även OppCharge-standard
  • Förberedd för cybersäkerhet i enlighet med UNECE R155 och R156
  • Bearbetning av säkerhetsfunktioner upp till ISO 26262 ASIL B
  • Realtidsoperativsystem med starttider på 100 till 200 ms
  • Inloppsanslutning via 18-polig cinch-kontakt
  • Anslutning av ytterligare komponenter via 30-polig cinch-kontakt
  • Mått (B x H x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referenser Exempel på kunder som framgångsrikt använder våra CCS-laddintag

Hevtec och Junttan – världens första elektriska pålningsmaskin
Hevtec är ett finskt verkstadsföretag som är specialiserat på utveckling, integration och intelligent styrning av el- och hybriddrivlinor för mobila maskiner. De har elektrifierat och därmed konstruerat världens första elektriska pålningsmaskin från Junttan, som använder vårt CCS-fordonsintag typ 2.
Elektrisk grävmaskin med CCS-fordonsintag från Phoenix Contact
Det schweiziska företaget SUNCAR är specialiserat på elektrifiering av entreprenadmaskiner och kommersiella fordon och tillverkar även egna elektriska grävmaskiner. Tillsammans med den tyska tillverkaren av byggmaskiner KTEG har SUNCAR bland annat elektrifierat den elektriska grävmaskinen KTEG ZE135. Som laddgränssnitt används vårt HPC-kompatibla CCS-laddintag.
Normet SmartDrive gruvfordon med logotyp
Det globala teknikföretaget Normet, med huvudkontor i Finland, tillverkar innovativa batteridrivna elfordon för tunnelbyggnad, underjordisk gruvdrift och dagbrott, utrustade med våra CCS-laddintag för ultrasnabb laddning.
Bucher Municipal rengöringsfordon med fordonsintag
Bucher Municipal är en ledande leverantör av innovativa, hållbara fordon och utrustning för rengöring och sopning på allmänna och privata trafikerade ytor. Redan 2016 lanserade Bucher Municipal världens första helt eldrivna kompakta sopmaskin. Bucher Municipal uppfyller de internationella laddningsstandarderna med fordonsintag från Phoenix Contact.
Elfordon från Flux Mobility med CCS-laddgränssnitt
Det schweiziska företaget Flux Mobility utvecklar högkvalitativa lätta nyttofordon med innovativa, utsläppsfria drivtekniker och elektrifierar specialfordon. De använde våra CCS-laddintag och ett flexibelt plattformskoncept som gör att de kan ersätta dieselfordonen direkt.
Eforce-ellastbil med CCS-laddintag
Det schweiziska företaget E-Force One AG, som grundades 2012, är en systemintegrator som erbjuder individuella lösningar och skräddarsydda teknologier för elektrifiering av lastbilar, fartyg och ytterligare mobila och stationära system. Företaget använder våra CCS-laddintag för elektrifiering av eldrivna lastbilar.
Elbuss i All Electric Society Park hos Phoenix Contact
Det schweiziska familjeägda företaget HESS AG grundades 1882 och tillverkar innovativa elbussar för lokaltrafik. HESS använder CCS-fordonsintag för fordon från Phoenix Contact.

Utsläppsfri byggarbetsplats – ett kundexempel

Din personliga kontakt

För alla frågor som rör våra komponenter för elfordon

Jag ger dig gärna råd om våra ladduttag och vår laddstyrning för fordon och ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande.