Den kompletta produktportföljen baserad på PLCnext Technology användes för att flexibelt implementera design-justeringar och registrera signaler även i lådor med litet utrymme. Det gör även att ånggeneratorn kan styras säkert. Axioline F-I/O-moduler registrerar de flesta processignalerna. Axioline E-modulerna installeras direkt på absorbermodulerna för att spara utrymme utan apparatskåp och under krävande omgivningsförhållanden. Speciellt certifierad maskinvara bearbetar de säkerhetsrelevanta signalerna. Anläggningskomponenterna är integrerade via öppna bussystem som PROFINET och Modbus TCP/RTU. Dessutom ansluts Single Pair Ethernet (SPE) via en speciell switch.
PLCnext Control automatiserar hela processen och alstringen av vattenånga. Helautomatiska processer som t.ex. växlingen mellan sugning och uppvärmning av adsorbenten är integrerade. Fjärrövervakning och fjärrstyrning möjliggör dessutom riktade insatser.