Automationslösningar för CCUS- och DAC-anläggningar Öka effektiviteten och säkerheten i dina system för avskiljning, användning och lagring av koldioxid med våra öppna styrsystem- och övervakningslösningar.
Utmaningen
Optimering av säkerhet och effektivitet
CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) och DAC (Direct Air Capture) är lovande tekniker för att minska koldioxidutsläppen. För att uppnå målen om noll nettoutsläpp investerar allt fler företag i CCUS- och DAC-system. Systemen genererar stora mängder data. För att kunna optimera verksamheten och upptäcka potentiella fel i ett tidigt skede måste dessa data registreras, lagras och analyseras på ett effektivt sätt. Sömlös integration av olika system är också viktigt och kräver skalbara och öppna automationslösningar. För att säkerställa att dina system fungerar säkert, tillförlitligt och ekonomiskt erbjuder vi dig koncept med flexibla moduler och öppna tekniker för nätverksintegrering och automation.
Lösning
Genomgående digitalisering och AI-baserad dataanvändning
Med vårt öppna PLCnext Technology Ecosystem kan du styra och övervaka hela systemet för koldioxidavskiljning. Det gäller bland annat processerna kring adsorption och alstring av processvärme samt relaterade säkerhetssystem. Systemarkitekturen för PLCnext Technology är optimerad för decentraliserad konstruktion av storskaliga anläggningar för koldioxidavskiljning.
Samtidigt utgör PLCnext Technology grunden för intelligent, AI-stödd dataanvändning. Sensordata registreras synkront, utvärderas strukturerat och görs tillgängliga för diagnostik-, underhålls- och optimeringsprocesser. AI-stödda analyser upptäcker avvikelser från normal drift i ett tidigt skede och ökar därmed systemets effektivitet och tillgänglighet.
Genomgående digitalisering av anläggningar och processer
Med vårt öppna ekosystem PLCnext Technology kan du styra och övervaka hela systemet för koldioxidavskiljning. Det handlar t.ex. om styrsystem för processer med flytande och fasta adsorptionsmaterial. Pannstyrning och tillhörande säkerhetssystem som krävs för vissa processer kan också förverkligas. Systemarkitekturen för PLCnext Technology är optimerad för decentraliserad konstruktion av storskaliga anläggningar för koldioxidavskiljning.
AI-baserad dataanvändning
Vår lösning stödjer underhållskoncept som bygger på signaler från diagnossystem. PLCnext Technology samlar in sensordata synkront och analyserar dem i lämpligt format. Planerings- och beslutsprocesserna förkortas, vilket ökar effektivitet för koldioxidavskiljningen genom intelligent dataanvändning. AI-stödda analyser kan hjälpa till att upptäcka avvikelser i anläggningens driftbeteende. Koppling till externa databaser är möjligt liksom modellering och scenarioberäkningar via Matlab Simulink eller PLCnext Technology.
Tillgång till decentraliserade anläggningar
Vi erbjuder dig olika alternativ för säker fjärråtkomst till dina system för koldioxidavskiljning. På så sätt kan du utföra underhålls- och servicearbeten snabbt och effektivt och avsevärt minska kostsamma och tidskrävande besök på plats. För säker dataöverföring erbjuder vi lösningen mGuard Secure Cloud. Den är en nyckelfärdig, komplett fjärrunderhållslösning som länkar samman servicepersonal och anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt via internet. mGuard Secure Cloud använder mycket säkra VPN-tunnlar och säkerställer sekretess, autenticitet och integritet för datatrafiken mellan enheterna.
Kontakt
Referenser
Automatisering av en Direct-Air-Capture-anläggning med DACMA GmbH
DACMA:s modulära Direct-Air-Capture-anläggning alstrar CO₂ tillförlitligt i H₂Mare-projektet för produktion av syntetiska bränslen. Vår automationslösning kombinerar en säker fjärråtkomst och funktionell säkerhet för att säkerställa en stabil anläggningsdrift.
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Tillsammans kommer vi att hitta den optimala lösningen för att utrusta dina apparatskåp med vår breda produktportfölj av anslutnings-, kommunikations- och automationsteknik.