Planera likströmsnät. Nytänkande kring energi.

En lyckad implementering börjar med rätt design, rätt komponenter och erfarna partners för effektiva och framtidssäkra DC-infrastrukturer.
Diskussion om planering av likströmsnät

Varför DC-nät? Hållbar, ekonomiskt genomförbar, tekniskt realiserbar

DC-nät möjliggör energidistribution med låg förlust, ökar användningen av egenproducerad el och minskar belastningen på AC-infrastrukturen. De är modulära, skalbara och kan på ett flexibelt sätt integreras i befintliga system. En annan fördel är att tekniken kan förverkligas redan idag, eftersom komponenter, standarder och praktisk kunskap redan finns tillgängliga.

  • Hållbar energianvändning: DC-nät möjliggör direkt användning av solcellsel, återvinning och lagring
  • Optimerad infrastruktur och optimerade kostnader: färre omvandlingssteg, lägre materialanvändning och jämnare maxbelastning minskar kostnaderna
  • Framtidssäkrad systemintegration: Skalbara likströmsnät är idealiska för att integrera generatorer, lagringssystem och konsumenter
Tre personer som pratar om ett likströmsnät

Helhetsplanering av likströmsnät Från källa till konsumtion

En framgångsrik realisering av ett likströmsnät börjar med en väl genomtänkt planering av alla relevanta systemkomponenter. Där ingår:

  • Distribution: Skiss av nätstrukturen med tydligt definierade strömvägar och skyddskoncept
  • Förbrukning: Analys av lastprofiler och integrering av DC-kompatibla förbrukare
  • Inmatning: Fastställande och dimensionering av lämpliga energikällor
  • Lagring: Val och dimensionering av lämplig lagringsteknik för kapning av effekttoppar och försörjningssäkerhet

Säkerhetsanpassad installation, lämpligt urval av topologier och val av lämpliga komponenter är nyckeln till ett lyckat projekt. I följande avsnitt får du en översikt över de tekniker som kommer att hjälpa dig med implementeringen. För att driva ditt nät med likström, vänligen kontakta våra experter för planering.

Förhandsgranskning med omslagssida av UPDATE specialutgåva om likströmsnät

Tillsammans mot framtiden för likström Partnerskap som nyckeln till omvandling av DC

En framgångsrik realisering av likströmsnät kräver mer än bara teknik. Det bygger på starka partnerskap. I specialnumret "UPDATE DC grids" kan du läsa om hur vi aktivt formar energiomställningen tillsammans med våra partners. Från planering och installation till standardisering: DC blir en gemensam ansträngning.

Vad finns på insidan?

  • DC-fabriken i Blomberg: energieffektiv och intelligent nätverksansluten
  • DC i praktiken: verkliga projekt, verkliga utmaningar
  • Säkerhetstest: kortslutningstest med 10 kA - säkert och synligt
  • Innovationer: ArcZero och ELR HDC för säker anslutning och omkoppling
  • DC-experter: brinner för All Electric Society

Den här broschyren är ett måste för alla som vill förstå, planera eller använda DC.

Kontakt:

Vår expert hjälper dig att skissa på ditt likströmsnät.

Porträtt av Tobias Lüke
Tobias Lüke
Expert på DC-applikationer
Med vår erfarenhet från vår egen produktionsbyggnad ger vi dig gärna råd om planering och förverkligande av ett likströmsnät.