Relä- och logikmoduler för elinstallation Enkel hantering och tillförlitlig koppling och styrning av digitala och analoga signaler – det är vad vårt logikreläsystem PLC logic står för.
Koppla och styr I/O-signaler med ett mycket kompakt och flexibelt system. Kombinera de jackbara reläerna från PLC-INTERFACE-familjen med den programmerbara logikmodulen PLC logic för att skapa en skräddarsydd lösning för små automationsuppgifter.
- Kombinera flexibelt genom individuell kanalbestyckning som ingång eller utgång samt relä- eller analogmodul
- Hög tillgänglighet och snabbt reläbyte med jackbara omkopplare
- Enkel och säker integrering i överordnade automationssystem med nätverk via RS-485 Modbus/RTU
- Decentraliserad tillgång till processdata tack vare webbaserad hantering
PLC logic: det flexibla logikreläsystemet Mycket kompakt styrning av digitala och analoga signaler
- Kan kombineras flexibelt: modulär skivkonstruktion med relä- och analogmoduler
- Enkel realisering av projekt genom intuitiv programvara
- Enkel nätverksanslutning tack vare Modbus/RTU via RS-485
- Decentraliserad styrfunktionalitet bibehålls även vid kommunikationsfel
PLC-INTERFACE: mycket kompakt reläsystem Smala och kraftfulla relämoduler utgör den tillförlitliga basen för det logikreläsystemet
- Med jackbara elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer
- Enkel hantering och stort tillbehörsprogram
- Enkel nätverksanslutning tack vare Modbus/RTU via RS-485
- Relävarianter för varje applikation och specialfunktion, t.ex. manuell drift och säkerhetsfunktioner