Med det IoT-baserade systemet för fastighetsdrift Emalytics skapades en central plattform som används för att övervaka och styra alla tekniska branscher på ett standardiserat sätt. Fastighets-, energi- och utvalda produktionsdata sammanställs på ett strukturerat sätt och ger en transparent helhetsöverblick över anläggningen. I projektet integrerades över 90 automationsstationer, cirka 5 000 datapunkter och 13 manöverpaneler till en gemensam fastighetsautomation.
Häcker Küchen kopplar samman byggnader, energi och teknik Den centraliserade fastighetsautomationen skapar transparens i alla relevanta processer och utgör grunden för en lönsam och framtidssäker drift.
Kundprofil
Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Häcker Küchen GmbH & Co. KG, med säte i Rödinghausen i östra Westfalen, är en av Tysklands ledande kökstillverkare. Det familjeägda företaget grundades 1898 och driver fem moderna produktionsanläggningar med en total yta på över 223 000 m². Där produceras dagligen cirka 1 000 kundanpassade kök för den internationella marknaden.
Utmaningen
Heltäckande nätverkande av komplexa branscher
Vid nybyggnationen av Werk 5 ställdes Häcker Küchen inför uppgiften att redan från början skapa ett heltäckande nätverk för ett stort antal tekniska branscher. Byggnads- och anläggningsteknik, energiflöden och produktionsgränssnitt skulle vara centraliserade, transparenta och kontrollerbara över hela anläggningen. Syftet var att sammanföra olika system och datakällor till en standardiserad plattform. Samtidigt var lösningen tvungen att vara skalbar och möjliggöra framtida expansioner. Ett annat krav var enkel, rollbaserad manövrering för olika användargrupper under pågående produktionsverksamhet.
Lösningen
Emalytics fungerar som ett centralt kontrollcenter för intelligent nätverkande av energiproduktion, -distribution och teknisk fastighetsutrustning. Olika system och datakällor sammanförs på ett standardiserat sätt och visualiseras på ett överskådligt sätt. Totalt flödar flera tusen datapunkter från alla branscher in i en enhetlig plattform för hantering och visualisering.
Ryggraden i lösningen utgörs av de IoT-baserade fastighetsstyrningarna ILC 2x50 BI, som tar hand om styr-, regler- och kommunikationsuppgifterna. De kopplar samman många branscher via standardiserade protokoll och säkerställer en genomgående datakommunikation med Emalytics. Mer än 90 automationsstationer i denna serie är i bruk på anläggningen.
Den modulära automationsarkitekturen är utformad för tillväxt och framtida expansion. Nya anläggningar, branscher eller ytterligare platser kan integreras smidigt – både vid nybyggnationer och senare eftermonteringar. Den struktur som realiserats i projektet med tusentals datapunkter utgör en motståndskraftig och framtidssäker grund för detta.
Produkter
Resultat
Framtidssäkrad fastighetsautomation med tydlig eftermonteringspotential
Med lösningen från Phoenix Contact har Häcker Küchen etablerat en skalbar plattform för effektiv och hållbar drift i Werk 5. Emalytics och ILC 2050 BI säkerställer transparens i alla branscher och gör komplexa strukturer hanterbara. Den modulära arkitekturen gör det också möjligt att modernisera befintliga fabriker steg för steg som en del av eftermonteringsprojekt.