CCS-laddintag för elbussar

Snabbladdning upp till 700 A
CHARX-fordonsintag för elbussar

Att ladda en elbuss på mycket kort tid är avgörande för innerstadsanvändning med korta restider. Men även bussar är beroende av korta laddstopp med snabbladdning på sina långa resor. Våra CCS-fordonsintag CHARX connect universal är ett laddgränssnitt för fordon för snabbladdning med upp till 700 kW i Boost Mode. CCS-laddintagen är robusta, hållbara, damm- och vattentäta och har effektiva temperaturgivare.

CCS-fordonsintag CHARX connect universal

Fördelar med våra CCS-laddintag för elbussar

  • Ultrasnabb HPC-laddning med temporärt upp till 700 kW (700 A/1000 V) och kontinuerligt 375 kW (375 A/1000 V) tack vare DC-ledarareor på upp till 120 mm²
  • Skyddas mot överhettning tack vare exakt temperaturmätning vid DC-kraftkontakterna med Pt1000-givare
  • Skyddas mot inträngande vatten, damm och smuts tack vare en hög kapslingsklass på IP6K7 och IP6K5, vid fronten dessutom IP6K6K och IP6K9K
  • Olika kabellängder och kundanpassade kablar finns tillgängliga på begäran.
  • IATF 16949-certifierad fordonskvalitet – överensstämmer med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 och SAE J1772
Laddstyrning för fordon CHARX control vehicle

Huvuddragen i laddstyrningen av fordon En överblick över EVCC:s omfattande funktioner och egenskaper

  • DC-laddningskommunikation från PLC till CAN i enlighet med DIN 70121 och ISO 15118
  • AC-laddningskommunikation i samband med VCU-styrd OBC
  • Aktivering av följande komponenter:
    • Laddintag (CP, PP, PE, låsställdon, temperatursensorer)
    • LED-statusindikering
    • Knapp för att avbryta laddningen
    • 2 högspänningskontaktorer
  • Styrsystem för ett externt spännings- och strömgivarkort (Isabellenhütte IVT-S-givare)
  • Kompatibel med CCS (GB/T är under förberedelse)
  • E1-godkännande för vägfordon
  • Förkonditionering av bussar enligt VDV 261
  • Kompatibel med takmonterade strömavtagare (Schunk Smart Charging), i framtiden även OppCharge-standard
  • Förberedd för cybersäkerhet i enlighet med UNECE R155 och R156
  • Bearbetning av säkerhetsfunktioner upp till ISO 26262 ASIL B
  • Realtidsoperativsystem med starttider på 100 till 200 ms
  • Inloppsanslutning via 18-polig cinch-kontakt
  • Anslutning av ytterligare komponenter via 30-polig cinch-kontakt
  • Mått (B x H x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Elbuss från Ebusco med CCS-fordonsintag

Lång livslängd och hög kvalitet

Våra CCS-fordonsintag har installerats i elbussar från välkända tillverkare i flera år. Våra kunder uppskattar särskilt den höga kvaliteten, robustheten och den långa livslängden, som är betydligt högre än de 10 000 anslutningscykler som krävs som standard. CCS-laddgränssnitten är vattentäta, damm- och smutsavvisande tack vare den höga IP-kapslingsklassen IP6K7 och IP6K5.

Säkerhet är ett särskilt viktigt område för oss. Det är därför våra fordonsintag har exakt temperaturmätning med PT1000-givare på DC-kraftkontakterna. Detta förhindrar överhettning på ett tillförlitligt sätt. Våra CCS-laddintag uppfyller standarderna IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 och SAE J1772 och tillverkas i det IATF 16949-certifierade företaget i enlighet med den höga fordonsstandarden.

CCS-laddintag i elbussen

High Power Charging

Med våra kabelareor på 120 mm² kan ett fordon laddas kontinuerligt med 375 kW (375 A/1000 V) och även temporärt med upp till 700 kW (700 A/1000 V) i Boost Mode. Våra intag med en kabelarea på 95 mm² ger en kontinuerlig laddningseffekt på 250 kW (250 A/1000 V) och upp till 500 kW (500 A/1000 V) i Boost Mode.

Laddningskapacitet för våra CCS-laddintag

120 mm²/375 A

95 mm²/250 A

70 mm²/200 A

CCS typ 2
Max. laddningseffekt permanent (märkeffekt) 375 kW (375 A/1000 V) 250 kW (250 A/1000 V) 200 kW (200 A/1000 V)
Max laddningseffekt temporärt (Boost Mode)¹⁾ Upp till 700 kW (700 A/1000 V) 500 kW (500 A/1000 V) Upp till 500 kW (500 A/1000 V)
Låsställdon 12 V eller 24 V 12 V eller 24 V 12 V eller 24 V
Livslängd (anslutningscykler) >10 000 >10 000 >10 000
Temperaturgivare DC-kontakter Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS typ 1
Max. laddningseffekt permanent (märkeffekt) 375 kW (375 A/1000 V) 250 kW (250 A/1000 V) 200 kW (200 A/1000 V)
Max laddningseffekt temporärt (Boost Mode)¹⁾ Upp till 700 kW (700 A/1000 V) 500 kW (500 A/1000 V) Upp till 500 kW (500 A/1000 V)
Låsställdon 12 V 12 V 12 V
Livslängd (anslutningscykler) >10 000 >10 000 >10 000
Temperaturgivare DC-kontakter Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ Boost Mode möjliggör en kortvarigt högre laddningseffekt. Den möjliga tidsrymden beror på en mängd olika omgivningsförhållanden. Detaljer finns i medföljande blad för respektive artikel, som du kan ladda ner från respektive produktdetaljsida.

Direkt till produktsidan
Upptäck vår omfattande portfölj

Filtrera på vår produktsida efter laddningsstandard och effekt, kabellängd, laddström och låsningsdon.

Till produkterna
CHARX connect universella laddintag för fordon

Tekniska egenskaper hos CCS-laddintag

Kundanpassade CCS-laddintag CHARX connect universal

Kundanpassade CCS-laddintag Den installationsfärdiga lösningen för elfordon

För första gången erbjuder vi CCS-laddintagen CHARX connect universal typ 2 med en förmonterad kabelsats. De installationsfärdiga laddintagen med standardkontakter beställs från en enda källa, vilket minskar inköps- och installationstiderna samt de totala kostnaderna.

  • Tidsbesparing och lägre kostnader tack vare installationsfärdig lösning
  • Laddningseffekt, anslutningsledning och ställdonets spänning skräddarsys efter dina krav
  • High Power Charging med upp till 700 kW i Boost Mode
  • Säker tack vare exakt temperaturmätning och högt IP-skydd
  • Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949
CCS-laddintag med kabelutgång på sidan

CCS-laddintag med kabelutgång på sidan För platsbesparande och bekväm montering

CCS-laddintagen av typ 2 CHARX connect universal finns nu även med kabelanslutning i 90°. På så sätt sparar du värdefullt installationsutrymme i fordonet. Kunder som byter till 90°-intag behöver tack vare identiska geometrier inte göra några ändringar i karossens utskärning.

  • Mer än 50 % platsbesparing vad gäller installationsdjupet jämfört med våra CCS-laddintag med rakt kabeluttag
  • Bekvämare och tydligare kabeldragning
  • Undviker temperatur-hotspots tack vare större böjningsradie
  • Enkel omställning tack vare identiska påskruvningsgeometrier på alla CCS-laddintag
  • IP6K6K/IP6K9K-skydd på framsidan tål rengöring med högtryckstvätt och ångstråle

Tillgängliga från och med Q1 2026

Skyddslock för CCS-laddintag

Skyddslock för CCS-laddintag Optimalt skydd för extrema förhållanden

Skyddslocken säkerställer IPX5-skydd på kontaktytan på våra CCS-laddintag CHARX connect universal. Därmed är dina eldrivna nyttofordon perfekt utrustade för krävande miljöförhållanden. En avbrytningsknapp och statusindikering med LED kan läggas till som tillval.

  • Tillförlitligt skydd av alla signal- och kraftkontakter mot vattenstrålar i enlighet med IPX5
  • Smart manövrering: Vid öppning av DC-locket öppnas AC-locket automatiskt
  • Extrautrustning: knapp för avbrytande av laddning och laddningsstatusindikering med RGB-LED som kan styras fritt
  • Enkel design-in tack vare identiska påskruvningsgeometrier för CCS typ 1 och CCS typ 2
  • Kompatibla med vår laddstyrning CHARX control vehicle

Tillgängliga från och med Q1 2026

Referenser Exempel på kunder som framgångsrikt använder våra CCS-laddintag

Solaris elbuss med CCS-laddintag CHARX
Solaris är en ledande europeisk tillverkare av stads- och intercitybussar. Företaget fokuserar på utveckling av utsläppsfria fordon – el-, vätgas- och trådbussar. Solaris fordon är i drift i 33 länder och 850 städer i och utanför Europa. Företagets bussar, som har fått flera utmärkelser för kvalitet och innovation, är utrustade med CCS-laddintag CHARX för säker och snabb laddning.
Elbuss i All Electric Society Park hos Phoenix Contact
Det schweiziska familjeägda företaget HESS AG grundades 1882 och tillverkar innovativa elbussar för lokaltrafik. HESS använder CCS-fordonsintag för fordon från Phoenix Contact.
Ebusco elbuss på bro med logotyp
Den nederländska tillverkaren Ebusco tillverkar elbussar. Även inom persontransport kräver marknaden långa räckvidder och möjlighet att ladda snabbt under resan. Ebusco förlitar sig därför på våra uttag för fordonsintag som kan användas för att tillfälligt ladda upp till 500 kW.
Designwerk lastbil med logotyp
Det schweiziska företaget Designwerk Technologies AG är specialiserat på tillverkning av individuella elbilar. Våra CCS-laddintag används för snabbladdning av batterier på upp till 1000 kWh i lastbilar med upp till 680 hk.
BMW-elfordon med logotyp
BMW Group är en av de ledande leverantörerna av premiumelektromobilitet. För att möjliggöra snabb och bekväm laddning har vi sedan 2017 utrustat de helelektriska modellerna av märkena BMW och MINI med våra fordonsintag. (Bild: © BMW Group)
Elfordon från Flux Mobility med CCS-laddgränssnitt
Det schweiziska företaget Flux Mobility utvecklar högkvalitativa lätta nyttofordon med innovativa, utsläppsfria drivtekniker och elektrifierar specialfordon. De använde våra CCS-laddintag och ett flexibelt plattformskoncept som gör att de kan ersätta dieselfordonen direkt.
Bucher Municipal rengöringsfordon med fordonsintag
Bucher Municipal är en ledande leverantör av innovativa, hållbara fordon och utrustning för rengöring och sopning på allmänna och privata trafikerade ytor. Redan 2016 lanserade Bucher Municipal världens första helt eldrivna kompakta sopmaskin. Bucher Municipal uppfyller de internationella laddningsstandarderna med fordonsintag från Phoenix Contact.

Laddningstest av busstillverkaren HESS

Den schweiziska elbusstillverkaren HESS besökte Phoenix Contact för ett laddningstest på All Electric Society Park. HESS hade som mål att ladda batteriet i elbussen med 350 kW och 500 A kontinuerligt från 30 % till 80 %.
Se mer i videon.

Din personliga kontakt

För alla frågor som rör våra komponenter för elfordon

Jag ger dig gärna råd om våra ladduttag och vår laddstyrning för fordon och ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande.