PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Säkerhetsreläer
2963721
E-nummer:
3828207
E-nummer:
3828207
Säkerhetsrelä för tvåhandsstyrningar enligt ISO 13851 typ IIIC till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, synkroniserad uppstart < 0,5 s, 2 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, säker isolation, bredd: 22,5 mm, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Säkerhetsreläer |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Tvåhandsstyrning |
| Skyddsdörr | |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II, III (Se kapitlet "Isolationskoordinering") |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | 50 ms (automatisk start) |
| Typisk utlösningstid | 90 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
| 20 ms (Vid begäran via A1) | |
| Fördröjningstid | < 500 ms (fast inställt) |
| Återstartstid | < 1 s (Återstartstid, efter spänningsförsörjningens tillkoppling) |
| Återinkopplingstid | < 500 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | 6 kV / säker separation, förstärkt isolering |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V AC/DC -15 %; +10 % |
| Nominell styrmatningsström IS | 125 mA AC (vid US) |
| 60 mA DC (vid US) | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,6 W |
| Skenbar effekt | 3,6 VA (vid US) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Suppressordiod | |
| Digital: Sensorkrets (S11, S21) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | > 18,5 V |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
| Samtidighet | < 500 ms |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | < 100 mA (typ. vid US) |
| Digital: Återkopplingskrets (Y1, Y2) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | > 18,5 V |
| Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24) | |
| Beskrivning av utgången | respektive 2 NO i rad, säkerhetsrelaterad, potentialfri |
| Antal utgångar | 2 |
| Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 6 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Iakttag derating) |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Relä: Svarskontakt (31/32) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 5 A | |
| Brytförmåga | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 5 A |
| Kvadr. summaström | 25 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 5 A gL/gG |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Statusindikering | 2 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED grön (PWR) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Typklass | IIIC |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 2963721 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA141 |
| Produktnyckel | DNA141 |
| GTIN | 4017918818692 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 186 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 163,12 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371821 |
| ECLASS-15.0 | 27371821 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001452 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ad09c00b-7a7f-44ce-99b7-1943080c4694 |
Kompatibla produkter
Fördelar
För tvåhandsstyrningar enligt ISO 13851 typ IIIC
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
2-kanalig styrning
Synkroniseringsövervakning < 0,5 s
Automatisk start
Två utlösningskretsar och en svarskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge