TRIO UPS-modul med integrerad strömförsörjning sparar mycket plats: UPS-modul och energilagringsmodul i en och samma kapsling. Det behövs bara en batterimodul för att göra UPS-systemet komplett.
Batterimodulen med bly-AGM-teknik buffrar fel upp till två timmar vid 5 A lastström.
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2866611
E-nummer:
5246060
E-nummer:
5246060
Avbrottsfri strömförsörjning med integrerat nätaggregat. För bly-AGM-batterimodul MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, märkkapacitet QUINT-BAT/24DC 3,4 AH…12 AH. Ingång: enfas, utgång: 24 V DC/5 A. Skruvanslutningsteknik. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| AC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC (Derating <90 V AC: 2,5%V) |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsstötström | < 44 A (< 1,3 A2s) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 1,3 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | se diagram |
| Bufferttid | 20 min (5 A) |
| Vridomkopplare | inställbar: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; PC-läge |
| Strömförbrukning | 0,95 A (230 V AC) |
| 1,1 A (max. 230 V AC) | |
| 1,7 A (120 V AC) | |
| 1,8 A (max. 120 V AC) | |
| Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
| Effektfaktor | ca. 0,5 |
| Tillslagstid | 150 ms (230 V AC) |
| Typisk inkopplingstid | 200 ms (120 V AC) |
| Ingångssäkring | 6,3 A (trög, intern) |
| Tillåten försäkring | B6 B10 B16 |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| DC-drift | |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Verkningsgrad | > 88 % (230 V AC, nätdrift) |
| > 86 % (120 V AC, nätdrift) | |
| > 86 % (Batteridrift) | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (Nätdrift; i buffertdrift beroende på batterispänningen 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| Märkutgångsström (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Utgångsströmbegränsning | max. 6 A (Nätdrift) |
| Överbryggningstid | 3600 s |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Återmatningshållfasthet | 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 35 V DC |
| Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Rippel | < 10 mVSS |
| Uteffekt | 120 W |
| Märkeffekt | 120 W |
| Kopplingstoppar märklast | < 25 mVSS |
| Förlusteffekt tomgång maximal | 2 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | 16 W (230 V AC) |
| 20 W (120 V AC) | |
| Förlusteffekt batteridrift | 4 W |
| Ökningstid | < 100 ms |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, 2 |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Nätdrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 5 A |
| Batteridrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Märkutgångsström (IN) | 5 A |
| Signal | |
| Utgångsspänning | + 24 V |
| Signal: Larm | |
| Beskrivning av utgången | Transistorkopplingsutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Signal: Batteriladdning | |
| Beskrivning av utgången | Transistorkopplingsutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Signal: Batteriläge | |
| Beskrivning av utgången | Transistorkopplingsutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Laddningsspänning | 25 V DC ... 30 V DC (förinställd 27,6 V DC) |
| Laddningsström | 1,5 A |
| Djupurladdningsskydd | 18 V DC ... 21 V DC (förinställd 19,2 V DC) |
| Lagringsmedium | externt, batteri 1,3 Ah / 3,4 Ah / 7,2 Ah / 12 Ah |
| Batteri-närvarotest / tidsintervall | 60 s |
| Batterikvalitetstest | 4 h ... 200 h (förinställd 12 h) |
| Laddningskurva | I/U-kurva |
| IQ teknik | nej |
| Temperaturkompensation | 0 mV/K ... 200 mV/K (förinställd 42 mV/K) |
| Larmsignalgräns | 18 V DC ... 30 V DC (förinställd 20,4 V DC) |
| Nätverkshantering | Nej |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Gränssnitt | IFS (Interface System gränssnitt) |
| Signaltyper | LED |
| Signalutgång | |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Anvisningar för statusindikering | Nätspänning OK: LED grön, statisk på |
| Signalutgång: Larm | |
| Statusindikering | Larm |
| Anvisningar för statusindikering | LED röd, statisk på |
| Signalutgång: Batteriladdning | |
| Statusindikering | Batteriet laddas (Battery Charge) |
| Anvisningar för statusindikering | LED gul, blinkar |
| Signalutgång: Batteriläge | |
| Statusindikering | Batteridrift (Batteriläge) |
| Anvisningar för statusindikering | LED gul, statisk på |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV (Typprovning ) |
| 2 kV (Enskild provning) | |
| Isolationsspänning utgång/PE | 500 V DC (Enskild provning) |
| Isolationsspänning ingång/PE | 2 kV AC (Typprovning ) |
| 2 kV AC (Enskild provning) |
| Produkttyp | DC-UPS med integrerad strömförsörjning |
| Produktfamilj | TRIO DC UPS med integrerad strömförsörjning |
| IQ teknik | nej |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 596000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 118 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | Aluminium (AlMg3)/stålplåt förszinkad |
| Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) + förzinkad stålplåt, sluten |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Spårapplikationer | EN 50121-4 |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning | EN 50178 |
| Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
| Skeppsbyggnad-godkännande | DNV GL (EMC B) |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Kåpa | Nivå 3 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV |
| Lufturladdning | 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Utgång | 2 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| 2 kV (Nivå 4 - symmetrisk: kabel mot kabel) | |
| Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Nivå 3 - symmetrisk) | |
| Signal | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Nivå 3 - symmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | Nivå 3 |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Artikelnr | 2866611 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUT13 |
| Produktnyckel | CMUT13 |
| GTIN | 4046356311809 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 122 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 939 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 211944UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0053EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0053EAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2866611| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 38bd1d00-5225-4075-acab-816c2885e6bf |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 27,394 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
SI FORM C 15 A DIN 72581 - Säkring 0913676
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - Säkring 0913757
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Monteringsadapter 2938206
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
UTA 107 - DIN-skeneadapter 2853983
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
Fördelar
Självständig - vid störningar i AC-nätet arbetar industridatorn vidare utan avbrott
Tidsbesparande - när spänningsförsörjningen kommer tillbaka startar industridatorn automatiskt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge