Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania do PCB. Nadają się do wielu różnych aplikacji w licznych branżach, również w Industry 4.0. Nasza seria COMBICON z linii XS do XXL obejmuje rastry metryczne i calowe od złączek miniaturowych w rastrze 2,5 mm do złączki zasilania w rastrze 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1862123
SPTAF 1/10-3,5-EL - Terminal przyłączeniowy do PCB
SPTAF 1/10-3,5-EL - Terminal przyłączeniowy do PCB
1862123

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: SPTAF 1/..-EL, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1864529
SPTAF 1/11-5,0-LL - Terminal przyłączeniowy do PCB
SPTAF 1/11-5,0-LL - Terminal przyłączeniowy do PCB
1864529

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 13,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 1 mm2, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 11, rodzina produktów: SPTAF 1/..-LL, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1017513
TDPT 2,5/ 12-SP-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB
TDPT 2,5/ 12-SP-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1017513

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 12, rodzina produktów: TDPT 2,5/..-SP, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1990559
FRONT 2,5-V/SA 5/17 - Terminal przyłączeniowy do PCB
FRONT 2,5-V/SA 5/17 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1990559

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 17, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 17, rodzina produktów: FRONT 2,5-V/SA 5, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1988574
ZFKDSA 1,5C-5,0-10 - Terminal przyłączeniowy do PCB
ZFKDSA 1,5C-5,0-10 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1988574

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: ZFKDS(A) 1,5C, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1713888
MKDS 5/10-6,35 - Terminal przyłączeniowy do PCB
MKDS 5/10-6,35 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1713888

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 4 mm2, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: MKDS 5, raster: 6,35 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5,1 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1703238
FRONT 4-H-6,35-3 - Terminal przyłączeniowy do PCB
FRONT 4-H-6,35-3 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1703238

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, przekrój znamionowy: 4 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: FRONT 4-H, raster: 6,35 mm, rodzaj przyłącza: Czołowy zacisk śrubowy, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1822422
SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P26 - Terminal przyłączeniowy do PCB
SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P26 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1822422

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: SPT 1,5/..-V-THR, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1333827
LPTA 16/ 8-10,0-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB
LPTA 16/ 8-10,0-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB
1333827

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 16 mm2, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: LPTA 16/, raster: 10 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 30 °, kolor: zielony, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak W, Długość pinu [P]: 3,6 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1071018
SPTAF 1/10-3,5-IL-EX - Terminal przyłączeniowy do PCB
SPTAF 1/10-3,5-IL-EX - Terminal przyłączeniowy do PCB
1071018

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 16 A, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 10, rodzina produktów: SPTAF 1/..-IL-EX, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: Tacka

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja: wysoki komfort przyłączania i różne możliwości zastosowania dzięki minimalnym rozmiarom terminali przyłączeniowych do PCB
  • Łatwa integracja w panelu przednim urządzenia: ekonomiczne przepusty kablowe dzięki jednolitej konstrukcji i równej powierzchni obudowy
  • Opakowanie zoptymalizowane do procesu: skrócone czasy i zredukowane koszty procesu dzięki opakowaniu typu „tape on reel”, „tube” lub „tray”
  • Układ wielorzędowy: warianty z ukośnym wyprowadzeniem przewodu pozwalają na wyjątkowo duże zagęszczenie złączy na PCB
  • Zintegrowane odczepy pomiarowe: wygodne pomiary bez konieczności usuwania oprzewodowania lub innych akcesoriów

Przegląd najważniejszych cech

Oferujemy odpowiednie terminale do PCB do Twojej aplikacji. Asortyment produktów charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością.

Terminale przyłączeniowe do PCB

Przekrój przewodu 0,14 mm² (AWG 26) do 95 mm² (AWG 3/0)
Prądy do 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Napięcia do 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Techniki przyłączeniowe Przyłącze śrubowe, sprężynowe i samonacinające do różnych kierunków przyłączania
Raster 2,5 do 20 mm
Metoda lutowania Do lutowania na fali, THR i SMT
Osoba obsługująca konfigurator terminali przyłączeniowych do PCB przy komputerze

Konfigurator terminali przyłączeniowych do PCB

Stwórz swoją własną wersję terminali przyłączeniowych do PCB na bazie standardowych artykułów. Skorzystaj z naszej rozszerzonej oferty i wybierz swój produkt według koloru, nadruku i kodowania.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Dwie ręce z ziemią, rośliną i produktem Phoenix Contact

Bioprodukty

Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.

Aplikacja Terminal przyłączeniowy do PCB do Ethernetu jednoparowego

White paper na temat transmisji danych przy użyciu klasycznej techniki przyłączeniowej PCB Ekonomiczne i wytrzymałe połączenia danych do zastosowań przemysłowych

Niezawodna i wydajna transmisja danych staje się coraz ważniejsza w komunikacji przemysłowej. Standardowe złącza, takie jak RJ45 lub M12, są powszechnie stosowane, ale ograniczona przestrzeń i wysokie wymagania mechaniczne często wymagają alternatywnych rozwiązań. Terminale przyłączeniowe do PCB oferują tutaj ciekawe możliwości. Ale co z integralnością sygnałów, szybkością transmisji i kompatybilnością elektromagnetyczną? Dowiedz się więcej o podstawach, czynnikach wpływających i praktycznych wskazówkach.

Nowe produkty

Ukośne terminale przyłączeniowe THR do PCB serii SPTA-THR 2,5
Terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON do Ethernetu jednoparowego

Ukośne terminale przyłączeniowe THR do PCB 2,5 mm²

Szybkie podłączanie dzięki przyłączu sprężynowemu Push-in

Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPTA-THR 2,5 rozszerzają asortyment produktów o ukośne wersje do automatycznego lutowania rozpływowego. Dzięki ukośnemu przyłączu terminale przyłączeniowe do PCB nadają się zwłaszcza do montażu wielorzędowego na PCB.

Najważniejsze cechy

  • Prąd do 32 A
  • Napięcie do 400 V
  • Przekroje przewodów: 0,2 do 4 mm²
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- do 12-pinowe
  • Pakowane w kartonie lub na taśmie

Korzyści

  • Przyłącze sprężynowe Push-in zapewniające szybki montaż bez narzędzi
  • Stala siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o wyróżniającym się kolorze
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Do integracji w procesie lutowania SMT

Terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON do Ethernetu jednoparowego

Technika przyłączeniowa do Ethernetu jednoparowego

Ethernet jednoparowy (SPE) oferuje wydajną technologię do realizacji aplikacji Industry 4.0 i IIoT. To właśnie tutaj, dzięki czytelnemu kodowaniu kolorystycznemu i intuicyjnej obsłudze, sprawdzają się terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON.

Najważniejsze cechy

  • Technika połączeń Push-in i śrubowa
  • Raster: 3,5 do 5,08 mm
  • Kierunki podłączania: 0°, 45° i 90°
  • Przekroje przewodu: 0,14 mm² do 2,5 mm² (26 AWG do 12 AWG)
  • Odpowiednie do aplikacji Power-over-Data-Line (PoDL)

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa dzięki czytelnemu kodowaniu kolorystycznemu
  • Szybka i łatwa integracja urządzeń obiektowych
  • Kompaktowa technika przyłączeniowa dla urządzeń (miniaturyzacja)
  • Do przewodów ekranowanych i nieekranowanych do SPE
  • Przetestowane i potwierdzone prędkości transmisji danych do 1 000 Mb/s

Wszystkie linie produktowe serii COMBICON Wybierz odpowiedni terminal przyłączeniowy do PCB do swojej aplikacji. Nasze wyjątkowe portfolio obejmuje zarówno miniaturowe terminale z linii produktów XS, jak i złączki zasilania linii produktów XXL.

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XS
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów S
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów M
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów L
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XL
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XXL
Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XS

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 2,5 do 3,81 mm
  • Techniki przyłączeniowe z przyłączem śrubowym, sprężynowym i samonacinającym
  • Montaż metodą lutowania na fali, THR lub SMT
  • Różne kierunki podłączania i obsługi
  • Wersje z przyłączem TWIN i możliwością testowania

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów S

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 3,5 do 7,62 mm
  • Techniki przyłączeniowe z przyłączem śrubowym i sprężynowym
  • Montaż metodą lutowania na fali, THR lub SMT
  • Różne kierunki podłączania i obsługi oraz wersje wielopoziomowe
  • Wersje z przyłączem TWIN i możliwością testowania oraz dopuszczeniem Ex

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów M

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 5,0 do 7,62 mm
  • Techniki przyłączeniowe z przyłączem śrubowym i sprężynowym
  • Montaż metodą lutowania na fali i THR
  • Różne kierunki podłączania i obsługi oraz wersje wielopoziomowe
  • Wersje z przyłączem TWIN i możliwością testowania oraz dopuszczeniem Ex
  • Złączki szynowe o identycznym konturze z przyłączami śrubowymi i sprężynowymi

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów L

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 6,35 do 12,7 mm
  • Techniki przyłączeniowe z przyłączem śrubowym i sprężynowym
  • Montaż metodą lutowania THR
  • Różne kierunki podłączania i obsługi
  • Wersje z możliwością testowania
  • Złączki szynowe o identycznym konturze z przyłączami śrubowymi i sprężynowymi

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XL

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 10,15 do 15 mm
  • Techniki przyłączeniowe z przyłączem śrubowym i sprężynowym
  • Montaż metodą lutowania THR
  • Różne kierunki podłączania i obsługi
  • Wersje z możliwością testowania
  • Złączki szynowe o identycznym konturze z przyłączami śrubowymi i sprężynowymi

Terminale przyłączeniowe do PCB linii produktów XXL

Najważniejsze cechy

  • Do rastra od 17,5 do 20 mm
  • Technika przyłączeniowa z przyłączem śrubowym
  • Montaż metodą lutowania THR
  • Wersje z możliwością testowania

Terminale przyłączeniowe do PCB w konstrukcji TWIN dla Industry 4.0

Terminale przyłączeniowe do PCB w konstrukcji TWIN o identycznym konturze mają takie same rozmiary i układy pinów. Nadają się one do elastycznych wymagań i konstrukcji urządzeń Industry 4.0. Z przyłączem śrubowym lub przyłączem sprężynowym: terminale mają odpowiednią technikę przyłączeniową do urządzeń w Internecie Przedmiotów.

Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPTAF 1 o niewielkiej wysokości

Niewielka wysokość terminalu przyłączeniowego do PCB SPTAF 1 jest idealna do instalacji technicznych budynku i niskich modułów. Pochylony pod kątem 45° stożek przyłączeniowy oraz różne wersje przycisku zapewniają łatwą i szybką instalację. Technologia Push-in zapewnia praktyczne i niezawodne połączenie drutów i linek do AWG 16 z PCB.

Broszura
Przegląd całej oferty

Poznaj szczegółowo różnorodność produktów z portfolio COMBICON na ponad 500 stronach elektronicznego katalogu produktów. W ten sposób zawsze znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową do transmisji sygnałów i danych do swojej aplikacji.

Otwórz katalog
Różne terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Terminale przyłączeniowe do PCB oferują różne rozwiązania przyłączeniowe do licznych zastosowań. Są to między innymi:

Falowniki z przyłączami PCB
Sterownik z przyłączami PCB
Zasilacz z przyłączami PCB
Konwerter sygnałów z przyłączami PCB
Bramki magistrali z przyłączami PCB
Diody LED na PCB
Czujniki dymu i ognia
Urządzenie komunikacyjne z przyłączami PCB
Sterownik do automatyki budynkowej
Falowniki fotowoltaiczne z przyłączami PCB i złączami SUNCLIX
Zdalne monitorowanie z przyłączami PCB
Ładowarka naścienna z przyłączami PCB
Przepływomierz z przyłączami PCB

Technologie przyłączeniowe

Oferta produktów obejmuje różne opcje przyłączy. Od popularnego przyłącza śrubowego poprzez szybkozłącze IDC, po innowacyjną technologię Push-in. Są dostępne następujące podstawowe rodzaje przyłącza.

Przyłącze śrubowe z tulejką naprężającą
Przykładowa ilustracja przyłącza dźwigienkowego Push-in
Przykładowa ilustracja przyłącza samonacinającego IDC
Przyłącze śrubowe z tulejką naprężającą

Przyłącze śrubowe jest bezobsługowe, a dzięki przyłączu wieloprzewodowemu zapewnia wysoką elastyczność i obciążalność. Przyłącza z pałąkiem ochronnym nadają się zwłaszcza do zastosowań półprzemysłowych w automatyce budynkowej, technice bezpieczeństwa czy telekomunikacji. Przyłącza z tulejką umożliwiają idealne łączenie aplikacji przemysłowych o wysokich wymogach pod względem niezawodności połączenia elektrycznego. Do wąskich płyt czołowych i wsuwanych PCB nadaje się czołowe przyłącze śrubowe.

Więcej na temat przyłącza śrubowego
Przykładowa ilustracja przyłącza dźwigienkowego Push-in

Phoenix Contact oferuje różne przyłącza sprężynowe: przyłącze sprężynowe Push-in, przyłącze dźwigienkowe Push-in, przyłącze sprężynowe, przyłącze sprężynowe SUNXCLIX oraz zacisk T-LOX. Ten rodzaj przyłącza zapewnia producentom urządzeń oszczędność czasu przy instalacji dzięki łatwej obsłudze. Sprężynowe elementy stykowe zapewniają ochronę przyłączy przed wibracją.

Więcej o przyłączach sprężynowych
Przykładowa ilustracja przyłącza samonacinającego IDC

Przyłącze samonacinające IDC to nazwa techniki przyłączeniowej pozwalającej na wyjątkową oszczędność czasu dzięki brakowi konieczności wstępnego przygotowania przewodów. W tym rodzaju przyłącza metal tnący oddziela izolację, tworząc niezawodne połączenie z przewodem.

Więcej na temat przyłącza samonacinającego

Sposoby montażu

Terminale przyłączeniowe do PCB mogą być montowane na płytce drukowanej różnymi metodami. Należą do nich lutowanie na fali, lutowanie THR (Through Hole Reflow) oraz lutowanie SMT (Surface Mount Technology). Dzięki temu możliwe jest efektywny montaż i bezpieczna obróbka PCB.

Przykładowy widok lutowania na fali
Przykład montażu SMT
Przykładowy widok lutowania metodą Through Hole Reflow
Przykładowy widok lutowania na fali

Lutowanie na fali to klasyczna metoda lutowania wykorzystywana do produkcji podzespołów elektronicznych, wyposażanych głównie w przewodowe elementy konstrukcyjne. W tej metodzie charakterystyczny jest styk lutowany przechodzący przez PCB i lutowanie na spodniej stronie PCB.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykład montażu SMT

Pojęciem Surface Mount Technology (SMT) określa się montaż powierzchniowy elementów konstrukcyjnych. Są one umieszczane na powierzchni PCB w paście lutowniczej i lutowane metodą lutowania rozpływowego. W tym przypadku wymagane są specjalne elementy konstrukcyjne o odpowiednich stykach powierzchniowych.

Wszystkie metody montażu i lutowania
Przykładowy widok lutowania metodą Through Hole Reflow

Lutowanie Through Hole Reflow (THR) umożliwia integrację oprzewodowanych elementów z materiałów wysokotemperaturowych w procesie lutowania rozpływowego SMT. W tym przypadku styki przelotowe są umieszczane w otworach wypełnionych pastą lutowniczą i lutowane metodą lutowania rozpływowego.

Wszystkie metody montażu i lutowania