Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przyłącze samonacinające Przyłącze samonacinające QUICKON wyróżnia się kompaktowym połączeniem z opatentowanym stykiem nacinającym.

Przyłącze samonacinające złączki szynowej

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu przy podłączaniu z powodu braku konieczności przygotowania przewodów
  • Szczególnie kompaktowa konstrukcja dzięki opatentowanemu stykowi nacinającemu
  • Wysoka jakość połączenia i odporność na wibracje dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego, elastycznego materiału styków
  • Bezpieczne ustawienie stanów przełączania dzięki blokowanej dźwigni

Szczegóły przyłącza samonacinającego

Przyłącze samonacinające IDC (Insulation Displacement Connection) to nazwa techniki przyłączeniowej pozwalającej na wyjątkową oszczędność czasu. W tym rodzaju przyłącza metal tnący oddziela izolację, tworząc niezawodne połączenie z przewodem.

Ponieważ w przypadku techniki samonacinającej nie jest konieczne zdejmowanie izolacji ani zakładanie na przewody zabezpieczenia przed rozpleceniem, można znacznie zaoszczędzić czas w porównaniu z konwencjonalnymi technikami przyłączeniowymi. Przyłączenie przewodu trwa zaledwie kilka sekund.

Bezpieczne połączenie przyłącza IDC uzyskuje się przez włożenie przewodu do specjalnie ukształtowanego metalu tnącego. Druty i linki można podłączać nawet 100 razy. Przy ponownym podłączaniu należy odciąć końcówkę przewodu.

Nasze produkty z przyłączem samonacinającym

Przyłącze samonacinające w złączce szynowej
Przyłącze samonacinające w przyłączu PCB
Złącza M12 z przyłączem samonacinającym
System instalacyjny QPD z przyłączem samonacinającym
Przyłącze samonacinające w złączu RJ45 z CAT6
Wkładka stykowa z przyłączem samonacinającym dla złączy przemysłowych
Przyłącze samonacinające w złączce szynowej

Technika szybkozłączy QUICKON firmy Phoenix Contact wyróżnia się kompaktowym złączem obrotowym z opatentowanym stykiem nacinającym. Wystarczy włożyć nieprzygotowany przewód do komory zaciskowej i obrócić pomarańczowy element aktywujący. Ruch ten powoduje nacięcie kabla i połączenie z przewodem.

W ten sposób można błyskawicznie podłączyć kable i to bez jakiegokolwiek ich przygotowywania. Przyłącze samonacinające nadaje się do kabli z izolacją PCW i PE. Inne rodzaje izolacji dostępne na zapytanie.

Do złączek szynowych
Przyłącze samonacinające w przyłączu PCB

Oszczędność czasu przy przyłączu samonacinającym, ponieważ przewód nie wymaga przygotowania.

Nasza oferta obejmuje terminale przyłączeniowe i złącza do PCB z elementem aktywującym w kontrastowym kolorze o przekroju przyłączeniowym do 1,5 mm² oraz terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączem obsługiwanym palcem do przewodów danych o przekroju do 0,34 mm².

Do terminali przyłączeniowych i złączy do PCB
Złącza M12 z przyłączem samonacinającym

Złącza M12 z przyłączem samonacinającym QUICKON oferują najszybsze przyłącze do złączy do samodzielnego montażu. Złącza są wyposażone w styk nacinający IDC. W tej metodzie łączenia nieobrobione druty lub linki wraz z izolacją umieszczane są w złączu. Po dokręceniu nakrętki dociskowej złącza styk nacinający wypiera izolację przewodu i tworzy sprężynujące i szczelne połączenie odporne na wibracje.

Do złączy M8 i M12
System instalacyjny QPD z przyłączem samonacinającym

Dystrybucja energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Dowodzi tego system instalacyjny QPD do mocy do 690 V / 40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się łatwo i szybko bez ściągania izolacji i bez specjalnych narzędzi.

Przyłącze to zostało stworzone do zastosowań, w których trzeba na miejscu przyłączać przewody okrągłe i przewody AS-i. Połączenie można rozłączyć w każdej chwili, a komponentów używać wielokrotnie. Szybkozłącze tworzy połączenie i zapewnia odciążenie naciągu automatycznie w momencie dokręcenia. Dzięki szybkiej i prostej obsłudze szybkozłącza QUICKON czas podłączania skraca się nawet o 80 %.

Do złączy i kabli instalacyjnych
Przyłącze samonacinające w złączu RJ45 z CAT6

Złącza RJ45 z samonacinającą techniką przyłączeniową IDC można montować łatwo i bezpiecznie w miejscu instalacji bez użycia specjalnych narzędzi. Złącza klasy przemysłowej są odpowiednie do zastosowań w sieciach Ethernet i PROFINET. Są one dostępne do kabli w rozmiarach od 26 do 23 AWG i dla szybkości transmisji danych do 10 Gb/s.

Do złączy RJ45
Wkładka stykowa z przyłączem samonacinającym dla złączy przemysłowych

Wkładki stykowe z przyłączem samonacinającym do złączy przemysłowych skracają czas przyłączania nawet o 60 %. Przyłącze QUICKON jest wyposażone w zacisk samonacinający IDC. Przy tej metodzie przyłączania niezarobioną żyłę razem z izolacją umieszcza się przed szczeliną zacisku samonacinającego, a następnie wciska w szczelinę nacinającą z równoczesnym usunięciem izolacji. W trakcie wciskania izolacja żyły jest rozcinana i tworzy się gazoszczelne połączenie pomiędzy żyłą i stykiem. Siła przyłączania jest niezależna od osoby obsługującej i przy zachowaniu dopuszczalnych przekrojów przewodów i warunków przyłączania wykazuje całkowitą niezawodność.

Do złączy przemysłowych