ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1477324

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 18 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 4, rodzina produktów: ICC..-TP2,5/..R5,0, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
Technologia Push-in zapewniająca szybkie i łatwe oprzewodowanie
Stałe oprzewodowanie i zmniejszona liczba poszczególnych części
Wybór pomiędzy różnymi wymiarami rastra
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom