ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1477248

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 5, rodzina produktów: ICC..-TP1,5/..L3,5, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: żółty, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
Technologia Push-in zapewniająca szybkie i łatwe oprzewodowanie
Stałe oprzewodowanie i zmniejszona liczba poszczególnych części
Wybór pomiędzy różnymi wymiarami rastra
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom