ICS25-B77X75-O-7035
-
Podstawa obudowy
2203876
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, szerokość: 25 mm, wysokość: 77,5 mm, głębokość: 85,8 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Zalecenie | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złocenie) |
Typ produktu | Podstawa obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ICS |
Rodzina produktów | ICS25-..77X.. |
Maks. liczba pinów | 30 (raster: 3,5 mm) |
24 (raster: 5 mm) | |
Liczba rzędów | 3 |
Liczba (Otwory przyłączeniowe) | 6 |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 77,5 mm |
Głębokość | 85,8 mm |
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej | 75,6 mm |
Wymiary | 25 mm x 77,5 mm x 87,5 mm (Podstawa obudowy od górnej krawędzi szyny DIN z górą obudowy) |
25 mm x 77,5 mm x 94 mm (Podstawa obudowy z górą obudowy) | |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Podstawa obudowy) | jasnoszary (RAL 7035) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C | |
Temperatura otoczenia | 20 °C |
Współczynnik redukcji | 1 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 15 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C | |
Temperatura otoczenia | 30 °C |
Współczynnik redukcji | 0,81 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 12 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C | |
Temperatura otoczenia | 40 °C |
Współczynnik redukcji | 0,67 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 10 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C | |
Temperatura otoczenia | 50 °C |
Współczynnik redukcji | 0,53 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 8 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C | |
Temperatura otoczenia | 60 °C |
Współczynnik redukcji | 0,41 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 6,1 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C | |
Temperatura otoczenia | 70 °C |
Współczynnik redukcji | 0,31 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 4,6 W |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Wynik stopień ochrony, kod IP | IP20 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | maks. 80 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 2 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2203876 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHAEB |
Klucz produktu | ACHAEB |
GTIN | 4055626465517 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 30,19 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,49 g |
Numer taryfy celnej | 84879090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Narzędzie montażowe 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Osłona przyłącza 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Osłona przyłącza 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Osłona przyłącza 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Osłona przyłącza 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Osłona przyłącza 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Osłona przyłącza 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Osłona przyłącza 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Osłona przyłącza 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Osłona przyłącza 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Osłona przyłącza 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Osłona przyłącza 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Osłona przyłącza 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Osłona przyłącza 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Osłona przyłącza 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Osłona przyłącza 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Osłona przyłącza 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Osłona przyłącza 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Osłona przyłącza 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Osłona przyłącza 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Osłona przyłącza 1287431
-
ICS25-F22A-7035 - Osłona przyłącza 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Osłona przyłącza 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Osłona przyłącza 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Osłona przyłącza 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Osłona przyłącza 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Osłona przyłącza 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Osłona przyłącza 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Złącze koncentryczne do PCB 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Złącze koncentryczne do PCB 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Złącza USB do PCB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Złącza USB do PCB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Złącza USB do PCB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Złącza RJ45 do PCB 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Złącza RJ45 do PCB 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Złącza wtykowe D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Gniazdo do PCB 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Gniazdo do PCB 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Gniazdo do PCB 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Gniazdo do PCB 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Gniazdo do PCB 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Gniazdo do PCB 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Gniazdo do PCB 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Gniazdo do PCB 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Gniazdo do PCB 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Gniazdo do PCB 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Gniazdo do PCB 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Gniazdo do PCB 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Gniazdo do PCB 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Gniazdo do PCB 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Gniazdo do PCB 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Gniazdo do PCB 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Gniazdo do PCB 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Światłowód 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Światłowód 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Światłowód 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Światłowód 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Światłowód 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Światłowód 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Światłowód 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Światłowód 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Światłowód 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Światłowód 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Element chłodzący 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Element chłodzący 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Element chłodzący 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Element chłodzący 1328715
-
ICC-CODING - Element kodujący 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Złącze do PCB 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Złącze do PCB 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Złącze do PCB 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Złącze do PCB 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Złącze do PCB 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Złącze do PCB 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Złącze do PCB 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Złącze do PCB 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Złącze do PCB 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Złącze do PCB 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Złącze do PCB 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Złącze do PCB 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Złącze do PCB 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Złącze do PCB 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Złącze do PCB 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Złącze do PCB 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Złącze do PCB 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Złącze do PCB 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Złącze do PCB 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Złącze do PCB 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Złącze do PCB 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Złącze do PCB 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Złącze do PCB 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie odprowadzania ciepła?
Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.... Zobacz więcej
Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.
Zobacz mniejDla jakich rodzin obudów dostępne są radiatory?
Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).... Zobacz więcej
Radiatory są obecnie dostępne dla systemów ICS (Industrial Case System) i UCS (Universal Case System).
Zobacz mniejW jaki sposób odbywa się transfer ciepła pomiędzy hotspotem a radiatorem?
Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pom... Zobacz więcej
Element, który mocno się nagrzewa (hotspot) jest połączony z radiatorem za pomocą materiału termoprzewodzącego (TIM). W przypadku systemu obudów UCS możliwe jest również wypełnienie większych odstępów między chłodzonym komponentem a radiatorem za pomocą opcjonalnych rozpraszaczy.
Zobacz mniejW jaki sposób komponenty o różnych wysokościach i rozmiarach łączy się optymalnie z radiatorem?
Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.... Zobacz więcej
Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.
Zobacz mniejJaki wpływ ma nagrzewanie się na niezawodność urządzenia?
Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.... Zobacz więcej
Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.
Zobacz mniejJakie czynniki wpływają na temperaturę wewnątrz obudowy?
Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.... Zobacz więcej
Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.
Zobacz mniejJakich informacji dostarczają wykresy strat mocy?
Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przed... Zobacz więcej
Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.
Zobacz mniejW jaki sposób radiatory pomagają odprowadzać ciepło?
Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję międz... Zobacz więcej
Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję między żebrami. Wykorzystuje się przy tym efekt kominowy, tzn. ogrzane powietrze unosi się i zasysa zimne powietrze.
Zobacz mniejJakie są inne opcje optymalizacji termicznej?
W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.... Zobacz więcej
W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.
Zobacz mniej