cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20181123Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Okablowanie obiektowe | 150 V | 8 A | 24 - 16 |
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: żółty, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ICC..-PPC1,5/..-3,5, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: ICC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy
Typ produktu | Złącze do PCB |
Rodzina produktów | ICC..-PPC1,5/..-3,5 |
Konstrukcja | Standard |
Liczba biegunów | 5 |
Raster | 3,5 mm |
Ilość przyłączy | 5 |
Liczba rzędów | 1 |
Liczba potencjałów | 5 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Napięcie znamionowe UN | 150 V |
Rezystancja stykowa | 2,19 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 150 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 150 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 250 V |
Technika przyłączeniowa | |
System złączy | ICC 1,5 |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Blokada | |
Rodzaj rygla | bez |
Kołnierz mocujący | bez |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Kierunek przyłączania przewód/płytka | 0 ° |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Długość odizolowania | 10 mm |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (Sn) |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,3 - 3 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | żółty (1018) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dane materiałowe – element aktywujący | |
Kolor (Element aktywujący) | pomarańczowy (2003) |
Materiał izolacyjny | PBT |
CTI wg IEC 60112 | 275 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 3,5 mm |
Szerokość [w] | 17,9 mm |
Wysokość [h] | 14,9 mm |
Długość [l] | 22 mm |
Kodowanie | Szczegóły patrz rysunek produktu w zakładce „Do pobrania”. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkt jako wtyk bez obudowy jest przeznaczony do montażu w obudowie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wielokrotne podłączanie i odłączanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 0,2 mm² / sztywny / > 10 N |
0,2 mm² / giętki / > 10 N | |
1,5 mm² / sztywny / > 40 N | |
1,5 mm² / giętki / > 40 N | |
Siły wtykania/wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 6,1 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 3,9 N |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
Rezystancja styku R1 | 2,19 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 2,17 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 TΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 5 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 1 TΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 150 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 1,6 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 150 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 0,8 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 250 V |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 1,25 mm |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1360577 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHAFC |
Klucz produktu | ACHAFC |
GTIN | 4063151692445 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4,272 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,51 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |