FP 0,8/ 80-FV 4,85
-
Złącza sprężynowe SMD
1061667
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 80, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, montaż: Lutowanie SMD
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę osiągnąć również wyższe prądy znamionowe niż 1,7 A na styk?
Tak, prąd znamionowy wynosi 1,7 A na styk w przypadku 80-pinowego złącza obciążonego pełnym prądem w temperaturze otoczenia 20°C. Na przykład dla wariantu 80-pinowego z 1,7 A na styk oznacza to łącznie 80*1,7 A= 136 A. Charakterystyka obciążalności p... Zobacz więcej
Tak, prąd znamionowy wynosi 1,7 A na styk w przypadku 80-pinowego złącza obciążonego pełnym prądem w temperaturze otoczenia 20°C. Na przykład dla wariantu 80-pinowego z 1,7 A na styk oznacza to łącznie 80*1,7 A= 136 A. Charakterystyka obciążalności prądowej pokazuje zależną od temperatury obciążalność prądową dla różnej liczby pinów. W praktyce selektywne piny są często zasilane, co pozwala uzyskać jeszcze wyższe prądy na styk. Przykład: Przy selektywnym zasilaniu czterech styków można uzyskać 3,9 A na styk, tj. łącznie 4*3,9 A= 15,6 A.
Wariant artykułu ekranowanego nadaje się również do przesyłania prądu przez dwie blachy ekranujące z boku artykułu, dzięki czemu w wariancie 80-stykowym można przesyłać 16 A na blachę ekranującą. Charakterystykę obciążalności prądowej dla blachy ekranującej można również znaleźć w danych technicznych.
Czym różnią się obszary lutownicze trzech różnych typów produktów FP 0,8?
SH (ekranowane): styki pod komponentem, styki ekranowane na zewnątrz
SL (krótki układ): Styki pod komponentem, brak styków ekranujących, kompatybilne z układem SH
AOI (nieekranowane): Styki wyprowadzone i widoczne
Czym jest ScaleX?
ScaleX jest naszą zarejestrowaną marką technologiczną dla opatentowanego systemu styków. Jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie z dwoma punktami stykowymi. Styki są bardzo dobrze zabezpieczone w obudowie i zapewn... Zobacz więcej
ScaleX jest naszą zarejestrowaną marką technologiczną dla opatentowanego systemu styków. Jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie z dwoma punktami stykowymi. Styki są bardzo dobrze zabezpieczone w obudowie i zapewniają wysoką tolerancję podczas łączenia, co zwiększa trwałość połączenia. Nawet po sparowaniu możliwe jest uzyskanie doskonałej kompensacji tolerancji wynoszącej +/- 0,3 mm, a na jednej płytce drukowanej można umieścić kilka złączy. Jest to szczególnie cenna cecha technologii ScaleX, która umożliwia projektowanie zupełnie nowych urządzeń.
Zobacz mniejCo sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?
Kluczową cechą szczególną serii FP 0,8 jest możliwość rozmieszczenia kilku złączy typu płytka-płytka na jednej płytce drukowanej. Umożliwia to nową elastyczność w projektowaniu urządzeń. Podstawą tego jest wysoka kompensacja tolerancji zarówno podcza... Zobacz więcej
Kluczową cechą szczególną serii FP 0,8 jest możliwość rozmieszczenia kilku złączy typu płytka-płytka na jednej płytce drukowanej. Umożliwia to nową elastyczność w projektowaniu urządzeń. Podstawą tego jest wysoka kompensacja tolerancji zarówno podczas łączenia, jak i w stanie połączonym. Dzięki technologii ScaleX, FP 0,8 jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności. System charakteryzuje się wysoką prędkością przesyłu danych do 52 GB/s i obciążalnością prądową 1,7 A na styk (przy 20°C). Warianty ekranowane (SH) i nieekranowane (SL) o tej samej powierzchni umożliwiają elastyczne projektowanie układu PCB bez konieczności adaptacji przy zmianie wariantów.
Zobacz mniejZ jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?
Rodzina produktów FP 0,8 jest dostępna z pięcioma liczbami pinów 12, 20, 32, 52 i 80, każdy wariant w wersji ekranowanej i nieekranowanej. Pozostałe liczby pinów mogą zostać zrealizowane na życzenie.
Dlaczego w serii FP 0,8 dostępne są dwa nieekranowane warianty AOI i SL?
Nieekranowany wariant AOI ma tę zaletę, że styki lutownicze są wyprowadzone do automatycznej kontroli wzrokowej.
Nieekranowany wariant SL (unshielded) oferuje tę zaletę, że styki lutownicze, a tym samym ślad na płytce drukowanej są identyczne jak ...
Zobacz więcej
Nieekranowany wariant AOI ma tę zaletę, że styki lutownicze są wyprowadzone do automatycznej kontroli wzrokowej.
Nieekranowany wariant SL (unshielded) oferuje tę zaletę, że styki lutownicze, a tym samym ślad na płytce drukowanej są identyczne jak w ekranowanym wariancie SH. Oznacza to, że ekranowane i nieekranowane warianty mogą być używane bez zmiany układu płytki drukowanej. W tym przypadku połączenia lutowane można sprawdzić za pomocą tomografii komputerowej lub analizy rentgenowskiej.
Czy określona szybkość transferu danych ma zastosowanie do wszystkich kombinacji?
Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnał... Zobacz więcej
Nie, podana szybkość transferu danych odnosi się do przykładowej kombinacji. Może się ona różnić w zależności od kombinacji artykułów. Czynniki takie jak różna wysokość piętrowania – ze względu na dłuższe lub krótsze styki – wpływają na jakość sygnału, a tym samym na możliwą do osiągnięcia szybkość transmisji danych. Możemy wspólnie z Tobą zoptymalizować szybką transmisję danych pod kątem indywidualnych zastosowań. Skontaktuj się z nami.
Zobacz mniejGdzie jest pin 1?
Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może p... Zobacz więcej
Pin a1 (rząd a, pin 1) jest oznaczony na artykule. Pin 1 jest również oznaczony na rysunkach TecDoc (rysunek rodziny produktów i rysunek opakowania). Dzięki temu orientacja artykułu do montażu PCB i kierunek wtykania są jasno określone. Klient może podać inną definicję we własnej dokumentacji.
Zobacz mniejGdzie mogę znaleźć informacje na temat zwiększonych odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, aby spełnić wymagania dotyczące napięcia w mojej aplikacji?
Minimalne odległości są określone w danych technicznych. Na życzenie chętnie obliczymy odległości dla złączy częściowo zmontowanych lub pomiędzy pominiętymi pinami (tzw. death metal parts). Oznacza to, że można również zrealizować zwiększone wymagania dotyczące napięcia.
Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o złączach typu płytka-płytka?
Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. ... Zobacz więcej
Na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty pod hasłem „Złącza typu płytka-płytka” można znaleźć między innymi White papers, nowości, informacje o produktach i filmy. Pobierz broszurę Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH w formie elektronicznej. Zawiera szczegółowe informacje na temat zastosowań, systemów kontaktowych i właściwości technicznych produktów. Zawiera również informacje na temat transmisji danych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i procesu lutowania SMD.
Zobacz mniej