Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód
2202323

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 40, (4 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Szczegóły produktu








Korzyści

Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Na życzenie możliwa obróbka obudów
Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych