Klawiatura foliowa do ICS25x100, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"
Klawiatury membranowe
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Klawiatura foliowa do ICS25x122, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 12 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 100,5 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 6 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 6 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 4 kolory, kabel przyłączeniowy 50 mm, raster 1,0 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Klawiatura foliowa samoprzylepna, styki miedziane, 4 klawisze z wysokim tłoczeniem, 4 kolory, kabel przyłączeniowy 47,3 mm, raster 1,0 mm, temperatura użytkowania 0 °C ... 45 °C
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 28 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 4 kolory, kabel przyłączeniowy 124 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 45 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 4 kolory, kabel przyłączeniowy 77 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C
Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 12 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 88,5 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C