KP BC K6 C2 P7
-
Klawiatura foliowa
1337344
Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 6 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Różne wersje obudów z klawiaturą membranową lub bez klawiatury do urządzeń o różnych wymaganiach
Pasujące do siebie obudowy, klawiatury i wyświetlacze
Maksymalna elastyczność dzięki licznym możliwościom łączenia pokrywy i góry obudowy
Indywidualne dopasowanie za pomocą klawiatury foliowej i konfiguratora