Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

KP BC K4 C2 P5 - Klawiatura foliowa
1337341

Klawiatura membranowa do BC 107,6 i BC 161,6, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 przycisków, 2 kolory, 7-pinowy łącznik przyłączeniowy, raster: 1,0 mm, do indywidualnej konfiguracji za pomocą konfiguratora online

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Różne wersje obudów z klawiaturą membranową lub bez klawiatury do urządzeń o różnych wymaganiach
Pasujące do siebie obudowy, klawiatury i wyświetlacze
Maksymalna elastyczność dzięki licznym możliwościom łączenia pokrywy i góry obudowy
Indywidualne dopasowanie za pomocą klawiatury foliowej i konfiguratora