cUL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20151204Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 29,9 V | 4 A | ||
Sygnały | 29,9 V | 4 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20151204Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 29,9 V | 6 A | ||
Sygnały | 29,9 V | 4 A |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40050612Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 32 V | 6 A | ||
Sygnały | 32 V | 4 A |