HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54
-
Światłowód
1036727
Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, stożkowa, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 16, (4 rzędy, 4 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Na życzenie możliwa obróbka obudów
Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych