Obudowy wielofunkcyjne ME-IO

Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki ME-IO z modułowymi przyłączami czołowymi

Obudowy do elektroniki serii ME-IO nadają się zwłaszcza do aplikacji o ograniczonej przestrzeni przy wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie indywidualnych modułów, np. sterowników i modułów we/wy. Technika połączeń Push-in i kompaktowa konstrukcja umożliwiają realizację pojedynczych urządzeń nawet 54-biegunowych na szerokości 18,8 mm.

Go to Product Detail Page for item 1510186
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Złącze do PCB
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Złącze do PCB
1510186

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-.., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: żółty, żółty, zielony / żółty, żółty, zielony

Go to Product Detail Page for item 2202569
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Złącze do PCB
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Złącze do PCB
2202569

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-.., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czarny, czarny / czarny, czarny

Go to Product Detail Page for item 2203783
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Gniazdo do PCB
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Gniazdo do PCB
2203783

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

Go to Product Detail Page for item 1064549
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Złącze do PCB
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Złącze do PCB
1064549

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-.., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czarny

Korzyści

  • Wygodne przednie złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania, a także opcjonalne radiatory pasywne i symulacja termiczna dla optymalnego odprowadzania ciepła
  • Wysoka gęstość upakowania przyłącza: 4- i 6-pinowe wtyki przyłączeniowe o rastrze 3,45 mm i 5,0 mm
  • Trzy szerokości modułów (18,8 mm, 37,6 mm i 75,2 mm) do wielu różnych zastosowań
  • Klipsy Blockbelt umożliwiają dowolne mechaniczne grupowanie wtyków na minimalnej przestrzeni
  • Zmostkowane wtyki jako przyłącze TWIN zastępują tulejki TWIN
  • Możliwość dodatkowego opisu dzięki wkładce w przezroczystej pokrywie
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki ME-IO z modułowymi przyłączami czołowymi? Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME-IO
Konfigurator obudów do elektroniki ME-IO sterowników i modułów we/wy

Konfigurator obudów do elektroniki sterowników i modułów we/wy

Kompleksowe sterowniki i moduły we/wy wymagają dużej szybkości transmisji danych. Obudowy ME-IO w kompaktowej konstrukcji umożliwiają blisko 200-pinowe przyłącze przednie Push-in w jednym urządzeniu. Ponadto łączniki T-BUS na szynę DIN umożliwiają efektywną komunikację między modułami. Można realizować indywidualne rozwiązania przy użyciu wskaźników sygnalizacyjnych i elementów obsługowych, takich jak wyświetlacze.

Najważniejsze innowacje i aplikacje


Radiatory i symulacje termiczne do obudów do elektroniki

Ciepło na zewnątrz. Moc do środka. Zoptymalizowane chłodzenie do obudów do elektroniki ME-IO

Zmaksymalizuj gęstość mocy w swoich urządzeniach dzięki rozwiązaniom chłodzenia pasywnego i zoptymalizowanym termicznie układom płytek drukowanych w obudowach do elektroniki ME-IO: od konfiguracji i kompleksowych symulacji termicznych po wdrożenie – idealne do wydajnych i zminiaturyzowanych zastosowań elektroniki sterującej.

Nowe produkty

Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną
Złącza do 8-pinowych łączników T-BUS na szynę DIN
Mostek do łączników T-BUS na szynę DIN

Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną

Doskonale zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności

Zmaksymalizuj gęstość mocy w obudowach do elektroniki dzięki rozwiązaniom chłodzenia pasywnego i zoptymalizowanym termicznie płytkom drukowanym: od konfiguracji i kompleksowych symulacji termicznych po wdrożenie – idealne do wydajnych i zminiaturyzowanych aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Materiał: aluminium
  • Powierzchnia: naturalnie anodowana
  • Topologia radiatora: profil wytłaczany ciągle (BC) / rozpraszacz ciepła i profil wytłaczany ciągle (ME-IO)
  • Maksymalna wysokość elementu: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Szerokość radiatora: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Korzyści

  • Efektywne i optymalne chłodzenie dzięki elastycznemu połączeniu radiatora i obudowy
  • Bezproblemowa integracja dzięki niestandardowym rozwiązaniom pasywnym: idealnie dopasowane mechanicznie i termicznie
  • Kompleksowa obsługa od konfiguracji online i symulacji termicznych po integrację
  • Minimalna ilość zajmowanego miejsca dzięki kompaktowemu chłodzeniu dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni i maksymalnej gęstości mocy

Złącza do 8-pinowych łączników T-BUS na szynę DIN

Komunikacja modułowa na wielu poziomach

Niektóre aplikacje wymagają również danych i sygnałów z komunikacji modułów poza siecią modułów, na przykład w przypadku zmiany linii. Można użyć tu złączy doprowadzających i odgałęźnych do 8-pinowych łączników TBUS na szynę DIN, które łączą moduły na kilku poziomach. Mogą być używane po lewej stronie, prawej stronie i na środku.

Najważniejsze cechy

  • 8-pinowa komunikacja między modułami
  • Dostępna wersja wejściowa i wyjściowa
  • Funkcja trzymacza końcowego

Korzyści

  • Wejście i wyjście 8-pinowego połączenia magistrali do sieci modułów z obudowami ME-IO i ICS
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki uporządkowanemu prowadzeniu kabli
  • Łatwe oznakowanie dzięki dużej powierzchni na oznacznik

Mostek do łączników T-BUS na szynę DIN

Optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej

Przesyłanie danych i sygnałów w aplikacjach bez wymaganego wyjścia na płytkę drukowaną może być realizowane za pomocą mostka do łącznika T-BUS na szynę DIN pod modułem. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie powierzchni płytki drukowanej.

Najważniejsze cechy

  • 8-pinowa komunikacja między modułami
  • Dostępne w szerokościach 18,8, 20 i 25 mm

Korzyści

  • Możliwość integracji z aplikacjami urządzeń opartych na obudowach ME-IO i ICS
  • Większa maksymalna powierzchnia PCB
  • Podłączanie biegunów w miejscu instalacji za pomocą złączy FMC

Obudowy serii ME-IO do modułów we/wy


Interaktywna mapa: Moduł na szynie DIN z obudowami wielofunkcyjnymi serii ME-IO
Łącznik T-BUS 8 na szynę DIN
8-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami.
Łącznik T-BUS 8 na szynę DIN
Wskaźniki optyczne
Światłowody w różnych wersjach do wskaźników statusu i wskaźników diagnostycznych.
Wskaźniki optyczne
Modułowa technika przyłączeniowa
Przyłącza czołowe z kodowaniem kolorystycznym dla wysokiego komfortu oprzewodowania.
Modułowa technika przyłączeniowa
Różne szerokości i głębokości modułów
Cztery szerokości modułów oraz wersje obudów do różnych powierzchni PCB.
Różne szerokości i głębokości modułów
Różne moduły do wyświetlaczy
Wersje pokrywy do montażu wyświetlacza lub ekranu dotykowego do pełnej integracji.
Różne moduły do wyświetlaczy
Integrowane komponenty systemowe
Obudowa ME-IO oferuje możliwość integracji złączy, np. RJ45 czy złączy typu płytka-płytka. Można również zintegrować radiatory pasywne.
Integrowane komponenty systemowe
Indywidualne dopasowanie pokrywy
Indywidualna technika przyłączeniowa dla urządzeń spełniających nowe wymagania rynku.
Indywidualne dopasowanie pokrywy
Radiator
Radiatory pasywne wraz z symulacją termiczną dla niezawodnego odprowadzania ciepła.
Więcej o radiatorach pasywnych
Radiator

System obudów ME-IO

Indywidualne obudowy do modułowych systemów sterowania

Twoje korzyści

Moduł z obudów ME-IO
Połączone przyłącze czołowe (klipsy blockbelt) do obudowy ME-IO
System Lock and Release w obudowie ME-IO
Technika przyłączeniowa do obudów ME-IO z różnymi kodowaniami
Obudowy serii ME-IO i ICS w jednym module na szynie DIN
Zestawy deweloperskie
Moduł z obudów ME-IO

Cztery szerokości modułów 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm i 75,2 mm umożliwiają producentom urządzeń dużą różnorodność zastosowań. Ponadto są dostępne wersje obudów o głębokości modułu do powierzchni PCB do maks. 6580 mm² i 8510 mm² na szerokość modułu 18,8 mm. PCB można montować równolegle i prostopadle do szyny DIN.

Połączone przyłącze czołowe (klipsy blockbelt) do obudowy ME-IO

Dzięki technice przyłączy czołowych Push-in i kompaktowej konstrukcji można realizować urządzenia o maks. 54 pinach na 18,8 mm szerokości. Wysoka gęstość upakowania przyłącza jest możliwa dzięki 4- i 6-pinowym wtykom przyłączeniowym w rastrze 3,45 mm i 5,0 mm. Technikę przyłączeniową można dopasować do indywidualnych potrzeb. Są dostępne złącza USB, Mini-USB, RJ45, D-SUB czy karty pamięci SD. Klipsy Blockbelt umożliwiają mechaniczne łączenie wtyków.

System Lock and Release w obudowie ME-IO

System Lock and Release umożliwia łatwe i szybkie blokowanie i odblokowanie wtyków. Wymiana modułów nie wymaga czasochłonnego podłączania ani specjalnych narzędzi.

Technika przyłączeniowa do obudów ME-IO z różnymi kodowaniami

Różne element kodujące w złączu i gnieździe zapewniają producentom urządzeń większą niezawodność techniki przyłączeniowej.

Obudowy serii ME-IO i ICS w jednym module na szynie DIN

8-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN TBUS 8 posiada do czterech styków równoległych i szeregowych, co umożliwia łatwą komunikację między modułami. Ponadto dzięki łącznikowi TBUS 8 obudowy serii ICS można łączyć w jednej aplikacji z obudowami serii ME-IO.

Do obudów do elektroniki serii ICS
Zestawy deweloperskie

Skorzystaj z naszych zestawów deweloperskich do szybkiego tworzenia prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy te zawierają kompletne obudowy ze zintegrowaną techniką przyłączeniową i odpowiednimi płytkami uniwersalnymi. Przy użyciu specjalnych łączników magistrali można zrealizować całe systemy urządzeń. Skompletuj w naszym sklepie internetowym swój zestaw deweloperski, aby zaprojektować własne urządzenie.

FAQ dotyczące opcjonalnych radiatorów pasywnych

Specjalny radiator pasywny do obudów do elektroniki serii ICS
Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki ICS 50 z radiatorem
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN
Wykres do obudowy do elektroniki ICS50-B122X98-V-V-7035
Specjalny radiator pasywny do obudów do elektroniki serii ICS

Radiatory są obecnie dostępne dla serii obudów ICS (Industrial Case System, do szyn DIN) i UCS (Universal Case System, do użytku zewnętrznego).

Więcej o radiatorach pasywnych
Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki ICS 50 z radiatorem

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.

Więcej o radiatorach pasywnych
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10°C.

Więcej o radiatorach pasywnych
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.

Więcej o radiatorach pasywnych
Wykres do obudowy do elektroniki ICS50-B122X98-V-V-7035

Wykresy dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 mm x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.

Więcej o radiatorach pasywnych

Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii ME-IO

ME-IO to system obudów z wielopinowym przyłączem czołowym. W ten sposób można je zmontować krok po kroku.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.