Obudowy do elektroniki z wyświetlaczem i klawiaturą Obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact są teraz dostępne również z wbudowanymi ekranami dotykowymi lub wyświetlaczami z klawiaturą membranową oraz szerokim zakresem usług. Skonfiguruj swoją własną obudowę, a my zajmiemy się całą resztą. Od wykonania nadruku i obróbki mechanicznej, po montaż wstępny.

Obudowa do elektroniki z wyświetlaczem i klawiaturą na tacy

Korzyści

  • Centralnie lub lokalnie: systemy obudów do wizualizacji i obsługi, w szafie sterowniczej lub na terenie obiektu
  • Wszystko od jednego producenta: pasujące do siebie optymalnie obudowy, klawiatury i wyświetlacze oraz kompleksowe usługi
  • Montaż metodą Plug and Play: oszczędność czasu dzięki gotowym modułom
  • Pełna swoboda konstrukcji: indywidualna konfiguracja klawiatury membranowej
  • Łatwe projektowanie: wybór miejsca wyświetlacza w konfiguratorze
Bezpłatne próbki
Zamów indywidualny zestaw próbek

Chcesz obejrzeć i przetestować wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki serii ICS? – Zamów indywidualny zestaw próbek. Przekonaj się, jaką wartość dodaną dają rozwiązania Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Pracownik Phoenix Contact montujący wyświetlacz na obudowie do elektroniki
Obudowy do elektroniki z ekranem dotykowym

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki Wyświetlacze przemysłowe do szaf sterowniczych i zastosowań obiektowych

Wizualizacja danych procesowych, rejestrowanie danych wejściowych, wyświetlanie stanów roboczych i wiele więcej: ekrany dotykowe oferują ogromny potencjał w zakresie tworzenia przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych wyświetlaczy urządzeń. White paper zawiera przegląd i podstawową wiedzę na temat różnych technologii ekranów dotykowych. Ponadto przedstawiono warunki sterowania sprzętowego.

Widok 3D

Wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki serii ICS w widoku 360°

Ekrany dotykowe 2,4″ i wyświetlacze 0,96″ z konfigurowanymi klawiaturami membranowymi uzupełniają asortyment obudów do elektroniki serii ICS.

Na widoku 3D obok przekonaj się o wysokim poziomie komfortu obsługi oferowanym przez obudowy ICS.

Zdjęcie ekranów dotykowych do obudów do elektroniki serii UCS

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki serii UCS

Obudowy do elektroniki serii UCS do systemów embedded są dostępne również z gotowymi otworami do montażu ekranu dotykowego 7″ oraz z gotowymi ekranami dotykowymi 2,4″.

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki serii ME-IO

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki serii ME-IO

Ekrany dotykowe do obudów serii ME-IO oferują rozwiązania do wyświetlania i obsługi zwłaszcza do sterowników.

Cechy produktów i usługi

Rozwiązania do wyświetlania i obsługi z obudowami do elektroniki
Obudowy, klawiatury i wyświetlacze
Obudowy do elektroniki z wyświetlaczem
Klawiatury membranowe na obudowach do elektroniki
Osoba przy komputerze korzystająca z konfiguratora wyświetlaczy do obudów do elektroniki
Rozwiązania do wyświetlania i obsługi z obudowami do elektroniki

Oferujemy szeroki wybór systemów obudów do wizualizacji i obsługi operacji procesowych lub sterowniczych do użytku obiektowego lub montażu w szafie sterowniczej.

Obudowy, klawiatury i wyświetlacze

Phoenix Contact oferuje pasujące do siebie optymalnie obudowy, klawiatury i wyświetlacze. Nasze nowoczesne konstrukcje obudów umożliwiają integrację wyświetlacza równo z przodem obudowy.

Obudowy do elektroniki z wyświetlaczem

Integracja elementów do wizualizacji i obsługi w obudowach do elektroniki wiązała się dotąd z dużymi nakładami. Prefabrykowane i sprawdzone moduły umożliwiają szybkie zmontowanie kompletnej obudowy.

Klawiatury membranowe na obudowach do elektroniki

Możesz szybko i łatwo skonfigurować indywidualną klawiaturę membranową. Kształt, kolor i nadruk można dopasować do własnych preferencji. Możliwe jest również umieszczenie dodatkowych nadruków, np. logo firmy.

Osoba przy komputerze korzystająca z konfiguratora wyświetlaczy do obudów do elektroniki

Skorzystaj z konfiguratora, aby wybrać precyzyjnie miejsce montażu wyświetlacza w obudowie do elektroniki. Również tutaj wygląd można dopasować do własnych wymogów. Jedynym ograniczeniem jest dostępna powierzchnia.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Wyświetlacze i klawiatury do różnych obudów do elektroniki firmy Phoenix Contact

Przetestuj wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki

Wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki zwiększają elastyczność podczas realizacji urządzeń. Seria obudów UCS nadaje się do wszechstronnych aplikacji do użytku na zewnątrz, seria ME-IO głównie do modułów we/wy i sterowników. Zamów bezpłatną próbkę do swojej firmy. Przekonaj się sam.