Cztery szerokości modułów 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm i 75,2 mm umożliwiają producentom urządzeń dużą różnorodność zastosowań. Ponadto są dostępne wersje obudów o głębokości modułu do powierzchni PCB do maks. 6580 mm² i 8510 mm² na szerokość modułu 18,8 mm. PCB można montować równolegle i prostopadle do szyny DIN.
Obudowa na szynę DIN, Zaślepka, do zamknięcia obszaru Lock and Release, szerokość: 11,7 mm, wysokość: 16,1 mm, głębokość: 10,6 mm, kolor: niebieski (podobne RAL 5015)