ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym
1225275
Obudowa na szynę DIN, 10U część górna, wbudowany rezystancyjny ekran dotykowy 2,4″, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, Pokrywa obudowy, szerokość: 56,88 mm, wysokość: 109,8 mm, głębokość: 29,5 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
System obudów do wizualizacji i obsługi w szafie sterowniczej
Dobrane do siebie obudowy z zamontowanymi wyświetlaczami dotykowymi
Szybki montaż gotowych modułów
Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej