Obudowy uniwersalne UCS składają się z dwóch identycznych części obudowy i wyjmowanych boków. Narożniki dostępne w różnych wersjach i kolorach łączą górę i dół obudowy oraz stanowią prowadnicę dla boków. Są dostępne dwie różne wielkości obudowy, które można również łatwo obrabiać. Przy użyciu adapterów i odpowiednich boków można zwiększyć objętość obudowy.
Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 195 x 145 mm; materiał: poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035