Obudowy uniwersalne UCS składają się z dwóch identycznych części obudowy i wyjmowanych boków. Narożniki dostępne w różnych wersjach i kolorach łączą górę i dół obudowy oraz stanowią prowadnicę dla boków. Są dostępne dwie różne wielkości obudowy, które można również łatwo obrabiać. Przy użyciu adapterów i odpowiednich boków można zwiększyć objętość obudowy.
Element chłodzący do seria obudów: UCS, wykonanie: Połówka, materiał: Aluminium, anodyzowane, szerokość: 94,8 mm, wysokość: 114,8 mm, Wymagane jest frezowanie połówki obudowy.