Obudowy uniwersalne UCS składają się z dwóch identycznych części obudowy i wyjmowanych boków. Narożniki dostępne w różnych wersjach i kolorach łączą górę i dół obudowy oraz stanowią prowadnicę dla boków. Są dostępne dwie różne wielkości obudowy, które można również łatwo obrabiać. Przy użyciu adapterów i odpowiednich boków można zwiększyć objętość obudowy.
Sworznie dystansowe do mocowania płytki drukowanej do radiatora, rozmiar klucza 5, długość: 15 mm, materiał: stal, powierzchnia: ocynkowana