UCS SW 195-F 9005 - Ścianka boczna
2203379

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 237 x 195 mm i 195 x 145 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
Praktyczne możliwości indywidualizacji
Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Najczęściej zadawane pytania


Czy panele boczne mogą być używane w obudowach o różnych rozmiarach?

Zdejmowane panele boczne mogą być stosowane w obudowach o różnych rozmiarach. Dłuższy panel boczny obudowy odpowiada krótszemu panelowi bocznemu kolejnego co do wielkości wariantu i dlatego jest idealny do dalszego wykorzystania obrobionych paneli bo... Zobacz więcej

Zdejmowane panele boczne mogą być stosowane w obudowach o różnych rozmiarach. Dłuższy panel boczny obudowy odpowiada krótszemu panelowi bocznemu kolejnego co do wielkości wariantu i dlatego jest idealny do dalszego wykorzystania obrobionych paneli bocznych, gdy wymagana jest większa przestrzeń.

Zobacz mniej