Obudowy uniwersalne UCS składają się z dwóch identycznych części obudowy i wyjmowanych boków. Narożniki dostępne w różnych wersjach i kolorach łączą górę i dół obudowy oraz stanowią prowadnicę dla boków. Są dostępne dwie różne wielkości obudowy, które można również łatwo obrabiać. Przy użyciu adapterów i odpowiednich boków można zwiększyć objętość obudowy.
Połówka obudowy z radiatorem do wykonania obudowy UCS o wymiarach 145 x 125 mm z radiatorem. Połówka przystosowana do umieszczenia radiatora UCS HS-HH 145-125 AL, materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005