Obudowy uniwersalne UCS składają się z dwóch identycznych części obudowy i wyjmowanych boków. Narożniki dostępne w różnych wersjach i kolorach łączą górę i dół obudowy oraz stanowią prowadnicę dla boków. Są dostępne dwie różne wielkości obudowy, które można również łatwo obrabiać. Przy użyciu adapterów i odpowiednich boków można zwiększyć objętość obudowy.
Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z aluminium