UCS SW 237-F 9005
-
Ścianka boczna
2203386
Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 237 x 195 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy panele boczne mogą być używane w obudowach o różnych rozmiarach?
Zdejmowane panele boczne mogą być stosowane w obudowach o różnych rozmiarach. Dłuższy panel boczny obudowy odpowiada krótszemu panelowi bocznemu kolejnego co do wielkości wariantu i dlatego jest idealny do dalszego wykorzystania obrobionych paneli bo... Zobacz więcej
Zdejmowane panele boczne mogą być stosowane w obudowach o różnych rozmiarach. Dłuższy panel boczny obudowy odpowiada krótszemu panelowi bocznemu kolejnego co do wielkości wariantu i dlatego jest idealny do dalszego wykorzystania obrobionych paneli bocznych, gdy wymagana jest większa przestrzeń.
Zobacz mniej