Obudowy obiektowe

Obudowy obiektowe do użytku na zewnątrz

Do wyświetlaczy stacjonarnych, wytrzymałych urządzeń zewnętrznych czy systemów embedded: obudowy obiektowe Phoenix Contact o wysokim stopniu ochrony nadają się do licznych zastosowań, np. do automatyki budynkowej, logistyki i pojazdów. Bogata oferta akcesoriów, np. wyświetlacze, klawiatury membranowe oraz uchwyty na ścianę i słupek, zwiększa różnorodność zastosowań.

Korzyści

  • Odpowiednia ochrona dla każdego zastosowania: szeroki zakres obudów obiektowych od IP40 do IP69
  • Kompletne systemy obudów: mniej wysiłku przy planowaniu obudowy i więcej czasu na zastosowanie
  • Prosta personalizacja od nadruku i obróbki mechanicznej po produkcję radiatorów – Twoja obudowa obiektowa jest zoptymalizowana pod kątem każdego zastosowania
  • Zintegrowane wyświetlacze: eleganckie obudowy z dopasowanymi wyświetlaczami – wszystko od jednego dostawcy
  • Szeroka gama akcesoriów: wybieraj spośród różnych wyświetlaczy, klawiatur i światłowodów, aby uzupełnić system obudowy

Przegląd najważniejszych cech

W naszej ofercie znajdziesz odpowiednią obudowę obiektową do swojego zastosowania.

Obudowy obiektowe

Stopnie ochrony IP40 ... IP69K
Powierzchnia PCB 2700 mm² ... 159 000 mm²
Zakres temperatury –40°C ... +100°C
Dopuszczenia UL, NEMA, DNV, ATEX
Możliwości montażu Słup, ściana, stół, wersja przenośna, VESA, puszka podtynkowa, profil aluminiowy, szyna DIN
Technika przyłączeniowa M8, M12, Ethernet, SPE itp.

Nowe produkty

Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS Panelfix przymocowany na słupie
Przegląd trzech rozmiarów systemu MCS
Duże obudowy serii OCS do zastosowań zewnętrznych
System fotowoltaiczny serii POS

Uchwyt do modułów PV

Dla systemów niezależnych energetycznie

Uchwyt POS Panelfix nadaje się do montażu różnych paneli słonecznych o mocy od 20 do 200 Wp. Elastyczna konstrukcja umożliwia przymocowanie do ściany i słupa. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu mocowania panel można zamocować w wyjątkowo krótkim czasie przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Najważniejsze cechy

  • Idealny do oddzielnego montażu panelu słonecznego i elektroniki
  • Montaż zaciskowy lub na śruby
  • Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi panelami od 20 do 200 Wp
  • Do słupów o średnicy od 48 do 180 mm
  • Materiał: stal nierdzewna

Korzyści

  • Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami (od 20 do 200 Wp) dzięki innowacyjnemu systemowi montażu
  • Montaż przez jedną osobę w zaledwie 15 minut przy użyciu tylko jednego narzędzia (rozm.13) dzięki prostej technologii mocowania
  • Elastyczna konstrukcja do montażu na ścianie lub słupie
  • Nadaje się do pracy w trudnych warunkach i przy sile wiatru do 10 dzięki dodatkowemu wzmocnieniu

Monitoring Case System (MCS)

Do czujników i aplikacji IoT/IIoT

Nowa seria MCS firmy Phoenix Contact oferuje zaawansowaną obudowę dla różnego rodzaju elektroniki. Wyróżnia się na wszystkich poziomach: od instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po konserwację urządzenia. Modułowa konstrukcja obudowy zapewnia jest bardzo praktyczna.

Najważniejsze cechy

  • 3 rozmiary w 2 wariantach IP: IP40 i IP65/67 (dodatkowo z uszczelką i DAE)
  • Zakres temperatury: -40°C ... +85°C
  • Odporność na udary: IK07
  • Materiał: PA z GF (UL94 V0)
  • Kolory: jasnoszary (RAL 7035), osłony dodatkowo w kolorze żółtym (RAL 1018), niebieskim (RAL 5015) i czarnym (RAL 9005)

Korzyści

  • Wygodna obsługa podczas instalacji i konserwacji urządzenia dzięki opcjonalnym zawiasom
  • Elastyczny montaż przy użyciu opcjonalnej płyty adaptera
  • Bezpieczna praca z odpowiednim stopniem ochrony
  • Indywidualny dobór produktów dzięki systemowi modułowemu
  • Zoptymalizowana instalacja płytki drukowanej: ukośna krawędź obudowy umożliwia instalację płytki drukowanej niemal poziomo

Duże obudowy serii OCS do zastosowań zewnętrznych

Dostępne są trzy większe warianty obudowy

OCS to duże obudowy do zastosowań zewnętrznych do elektroniki, która musi działać również w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dzięki trzem nowym wariantom obudów dostępne są dodatkowe rozmiary z większą ilością miejsca na elektronikę, które uzupełniają obecne rozmiary.

Najważniejsze cechy

  • Sześć standardowych rozmiarów w dwóch wariantach pokryw
  • Zakres temperatury: -40 do +80°C (krótkotrwale 120°C)
  • Dopuszczenia: UL 508A i EN 62208
  • Stopień ochrony: IP66/68/69, IEC 60529 lub NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P
  • Odporność na uderzenia: klasa IK10, EN 50102
  • Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie

Korzyści

  • System obudów z certyfikatem międzynarodowym
  • Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia długą trwałość
  • Zapewnia ochronę przed strumieniami wody
  • Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne
  • Miejsce na kilka komponentów elektronicznych

System fotowoltaiczny serii POS

Dla systemów samowystarczalnych energetycznie

Pico Off-Grid System (POS) to solidne rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych o kilku klasach mocy do 190 Wp. Rozwiązanie obejmuje obudowę, uchwyt do montażu na słupie i panel słoneczny. Aby stworzyć samowystarczalne rozwiązania obiektowe, można dodać komputery, jednostki komunikacyjne, akumulatory i inne elementy.

Najważniejsze cechy

  • Zakres temperatury dla całego systemu: -40°C ... +85°C
  • Z systemem kompatybilnych jest 5 rozmiarów obudów OCS, oprzewodowanie jest gotowe do podłączenia
  • Panele fotowoltaiczne z wysokowydajnymi ogniwami 36/45, technologia ogniw monokrystalicznych
  • Montaż na słupie: regulowany kąt nachylenia panelu fotowoltaicznego

Korzyści

  • System obudów z certyfikatem międzynarodowym
  • Różne wielkości obudów mogą być łączone za pomocą jednego uchwytu
  • Prosty montaż całego systemu przez jedną osobę
  • Kompletny system poza własną elektroniką
  • Prosty łańcuch dostaw

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Obudowy do elektroniki z ekranem dotykowym

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki Wyświetlacze przemysłowe do szaf sterowniczych i zastosowań obiektowych

Wizualizacja danych procesowych, rejestrowanie danych wejściowych, wyświetlanie stanów roboczych i wiele więcej: ekrany dotykowe oferują ogromny potencjał w zakresie tworzenia przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych wyświetlaczy urządzeń. White paper zawiera przegląd i podstawową wiedzę na temat różnych technologii ekranów dotykowych. Ponadto przedstawiono warunki sterowania sprzętowego.

Konfigurator obudów obiektowych

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki z myślą o użytku w terenie lub w pomieszczeniach: wybierz idealną serię obudów z dopasowanymi podzespołami standardowymi. Dodaj odpowiednie akcesoria – i gotowe.

Systemy obudów do zastosowań obiektowych Aby uzyskać więcej informacji na temat danej serii obudów, kliknij jeden z punktów.

Interaktywna mapa: systemy obudów do zastosowań obiektowych
Obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy do elektroniki serii OCS nadają się idealnie do autonomicznych systemów urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i niezawodnie chronią elektronikę przed wilgocią, wysokimi temperaturami, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dowiedz się więcej
Obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych
Solidne obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS stanowią idealne rozwiązanie zapewniające ochronę wrażliwych elementów elektronicznych przed pyłem, brudem i wodą podczas stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Dowiedz się więcej
Obudowy ECS do zastosowań zewnętrznych
Obudowy uniwersalne UCS
Obudowy uniwersalne serii UCS to idealne rozwiązanie do systemów typu embedded. Obudowy IP40 zapewniają niezawodną ochronę płytek drukowanych o standardowych rozmiarach przed czynnikami zewnętrznymi. Wyjmowane ścianki boczne umożliwiają modułową konstrukcję obudów o indywidualnej wysokości. Możliwe są radiatory pasywne i symulacja termiczna.
Dowiedz się więcej
Obudowy uniwersalne UCS
Obudowy puste MCS
Monitoring Case System (MCS) to obudowa dla szerokiej gamy elektroniki w przemyśle i instalacjach technicznych budynku. Obudowa pusta wyróżnia się na wszystkich poziomach: od szybkiej instalacji płytki drukowanej i prostego montażu po łatwość konserwacji urządzenia.
Dowiedz się więcej
Obudowy puste MCS

Indywidualizacja urządzeń elektronicznych Skorzystaj ze spersonalizowanego doradztwa i kompleksowych usług dotyczących następujących tematów.

Pracownicy przy frezarce
Obudowy do elektroniki w różnych wersjach kolorystycznych
Obudowy do elektroniki z nadrukiem cyfrowym
Indywidualna obudowa
Pracownicy podczas symulacji termicznej obudowy
Pracownicy przy frezarce

Począwszy od obróbki mechanicznej na najnowocześniejszych frezarkach, poprzez wkładki narzędziowe w istniejącym narzędziu bazowym, aż po indywidualne projektowanie poszczególnych elementów obudowy: oferujemy idealny proces opłacalnej produkcji Twojego wariantu obudowy.

Obudowy do elektroniki w różnych wersjach kolorystycznych

Obudowy do elektroniki mogą zostać wykonane również w kolorach niestandardowych, w wersji jednokolorowej lub jako połączenie różnokolorowych części obudowy. Realizacja w kolorystyce firmy zapewni urządzeniu maksymalną rozpoznawalność.

Obudowy do elektroniki z nadrukiem cyfrowym

Oferujemy idealny proces umożliwiający atrakcyjną wizualnie i zarazem ekonomiczną realizację Twoich wymagań: od druku funkcjonalnego i zastosowania Twojego logo po druk fotorealistyczny.

Indywidualna obudowa

W celu dostosowania do indywidualnych rozwiązań klienta niekiedy konieczna jest wymiana poszczególnych elementów standardowej obudowy na indywidualne wersje. Projektujemy elementy obudów według specyfikacji klienta i łączymy je ze sprawdzonymi elementami standardowymi.

Pracownicy podczas symulacji termicznej obudowy

Wysoka gęstość upakowania elementów elektronicznych wymaga wydajnego chłodzenia. Skorzystaj z porad ekspertów, intuicyjnej platformy internetowej do symulacji termicznej i indywidualnej integracji radiatorów już na wczesnych etapach projektowania.

Więcej na temat radiatorów i symulacji termicznych

Znaczenie obudów do elektroniki rośnie, ponieważ coraz więcej elektroniki wymaga pakowania. Obudowa pozwala klientowi nadać swojemu systemowi elektronicznemu osobowość. Rozpoznawalność jest dla naszych klientów ważniejsza niż kiedykolwiek.

Dr Thomas Beier, Vice President Business Unit DCS​
Dr Thomas Beier

Dr Thomas Beier

Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań Nasze rozwiązania są równie indywidualne, jak Twoje zastosowania: skorzystaj z obudów, które nadają się do użytku w różnych środowiskach – od budynków po przemysł i obszary zewnętrzne.

Osoba zajmująca się logistyką z obudową DCS do wyświetlacza
Obudowa UCS z wyświetlaczem i uchwytem
Obudowa OCS do zastosowań zewnętrznych na słupie
Osoba w dziale logistyki ze skanerem ręcznym
Obudowa ECS do zastosowań zewnętrznych z kroplami deszczu
Obudowy na szynę DIN

Obudowy na szynę DIN do zastosowań w szafach sterowniczych

Oprócz obudów obiektowych oferujemy również szeroką gamę obudów na szynę DIN. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują optymalnie zintegrowane wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.