MPT 2,5-NS 35 - Złączka przelotowa miniaturowa
1073553

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Zwiększona elastyczność dzięki prostym otworom funkcyjnym
Przejrzysty układ dzięki rowkom na oznacznik w każdym punkcie zaciskowym
Szybkie przyłącze przewodu bez narzędzi dzięki bezobsługowej technice połączeń Push-in
Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych