Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Mikrozłączki i złączki miniaturowe
Złączki miniaturowe i mikrozłączki to odpowiedź na pogłębiającą się miniaturyzację w produkcji maszyn, rozdzielnic i szaf sterowniczych. Mimo niewielkich rozmiarów złączki te wykorzystują standardowe akcesoria do mostkowania i pomiarów oraz oznaczniki systemu CLIPLINE complete.
Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: zielono-żółty
Złącza mikro, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: zielono-żółty
Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: niebieski
Złączka przelotowa micro, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: zielono-żółty
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Korzyści
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji i elastycznym możliwościom montażu
- Przejrzystość dzięki możliwości oznaczenia wszystkich punktów zaciskowych
- Łatwe rozdzielanie potencjałów dzięki standardowym mostkom
- Rozdział potencjałów na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym miniaturowym rozdzielaczom potencjałów
- Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych
- Szybkie wykonanie i modułowa budowa dzięki rozwiązaniom wtykowym
Złączki miniaturowe z przyłączem Push-in i przyłączem śrubowym
Złączki miniaturowe z techniką połączeń Push-in
Złączki miniaturowe
Złączki miniaturowe są idealne do montażu w małych skrzynkach rozdzielczych, panelach sterowania, skrzynkach przyłączeniowych itp. Pomimo miniaturyzacji złączki te mają otwór funkcyjny. Złączki miniaturowe w przeciwieństwie do innych złączek nie mają podwójnego, lecz pojedynczy otwór funkcyjny do rozdziału potencjałów. Otwór funkcyjny można wyposażyć w standaryzowane mostki i wtyki pomiarowe systemu złączek szynowych CLIPLINE complete. Aby mimo niewielkich rozmiarów zapewnić możliwość naniesienia oznaczników, a tym samym przejrzystość oprzewodowania, standardowe oznakowanie wariantów Push-in obejmuje otwór funkcyjny małych złączek szynowych. Pozwala to zredukować całkowitą wielkość konstrukcji o kilka milimetrów. Złączki z zaciskiem śrubowym serii MUT są natomiast wyposażone w dwa wysokie zewnętrzne gniazda, w które można włożyć wysokie oznaczniki. Dzięki skośnemu rozmieszczeniu oznaczników, podobnie jak w złączkach szynowych UT, również tutaj można zagwarantować przejrzystość opisów złączki szynowej.
Podwójne zaciski złączek miniaturowych
Podwójne zaciski złączek miniaturowych
Podwójne zaciski złączek miniaturowych MPTD 2,5... umożliwiają szczególnie kompaktowe oprzewodowanie. Podwójne zaciski są ze sobą połączone i mają wspólny potencjał poprzez cztery zaciski. Dzięki integrowanemu otworowi funkcyjnemu złączki szynowe mogą być używane bardzo elastycznie pomimo swej kompaktowej konstrukcji. Podwójne zaciski złączek miniaturowych są dostępne zarówno jako produkty gotowe do użycia, jak i wersje modułowe. Wersje modułowe można łatwo łączyć ze sobą bez użycia narzędzi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dalszej części strony.
Modułowe złączki miniaturowe
Modułowe złączki miniaturowe
Złączki miniaturowe MPT(D) 2,5 są dostępne również jako tarcze modułowe i tarcze podwójne. Do wyboru są różne sposoby montażu: szyna DIN NS 15, NS 35, montaż bezpośredni poprzez kołnierz lub montaż zatrzaskowy.
W zależności od preferowanego sposobu montażu należy wybrać odpowiednią tarczę montażową.
- MPT(D) 2,5-RZ – zatrzask
- MPT(D) 2,5-NS35 – szyna DIN
- MPT(D) 2,5-NS15 – szyna DIN
- D-MPT 2,5-F – ścianka kołnierzowa
Pozostała część listwy ze złączkami jest wypełniona tarczami M (MPT(D) 2,5-M). Dzięki bocznym trzpieniom zatrzaskowym złączki można łatwo połączyć z przykręcanymi pokrywami zamykającymi, tworząc blok złączek. Gotowe bloki złączek w niczym nie ustępują innymi blokom złączek. Zapewniają jedynie większą elastyczność podczas montażu.
Wtykowe złączki miniaturowe
Wtykowe złączki miniaturowe
Złączki szynowe MPT są również dostępne jako złączki wtykowe. Wtykowe złączki miniaturowe mają taką samą konstrukcję jak złączki przelotowe. Jedyna różnica polega na tym, że z jednej strony zamiast przyłącza Push-in znajduje się przyłącze wtykowe. Przyłącze to można podłączyć za pomocą wtyków COMBI dołączonych do odpowiedniej złączki szynowej. Zaletą tego typu oprzewodowania jest szybka instalacja dzięki możliwości używania gotowych wiązek kablowych. Do ochrony przed wibracjami i wyrywaniem kabli system CLIPLINE complete obejmuje różne akcesoria, np. zatrzaski i odciążki.
Złączka miniaturowa
Mikro-złączki i mikro-rozdzielacze potencjałów
Za pomocą mikro-złączek firmy Phoenix Contact można podłączać przewody o przekroju od 0,14 do 1,5 mm². Te złączki szynowe stanowią szczególnie kompaktowe rozwiązanie do oprzewodowania i pozwalają na różne sposoby montażu. Mikro-złączki można montować zarówno na szynie DIN NS 15 lub bezpośrednio za pomocą zatrzasków lub kołnierzy zatrzaskowych na ścianie montażowej. Do celów serwisowych poszczególne złączki szynowe posiadają dodatkowy odczep pomiarowy. Mikro-złączki są dostępne również w wersji kompaktowego rozdzielacza potencjałów o różnej liczbie pinów. Do oznakowania poszczególnych punktów zaciskowych używa się samoprzylepnych pasków oznaczników.
Broszura – Złączki szynowe
Do pobrania
Broszury na temat złączek miniaturowych
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych miniaturowych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych.