MUT 4 - Złączka przelotowa miniaturowa
3248035

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym