ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0808765

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały (RAL 9010), opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ... 10, 11 ... 20 etc. do 91 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.