UCT-TMF 6 CUS - Oznacznik do zacisków
0829665

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 5,4 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi i płaskimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne