ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0810876

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały (RAL 9010), opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.