MUT 2,5 - Złączka przelotowa miniaturowa
3248030

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym