ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack
1050017

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały (RAL 9010), opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ... 10, 11 ... 20 etc. do 491 ... 500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek
Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie