ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy
2201805

Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Montaż bez użycia narzędzi
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej
Pokrywa do stale zamkniętych frontów urządzeń