ME-IO 18,8 LC 10U 7035
-
Pokrywa obudowy
2202626
Obudowa na szynę DIN, Konstrukcja L 10U, Pokrywa obudowy, szerokość: 20,94 mm, wysokość: 114,1 mm, głębokość: 30,1 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Szczegóły produktu
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej
Pokrywa do stale zamkniętych frontów urządzeń