cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20150613Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | |||
Usegroup F | ||||
250 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40045969Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A |